Menu Search

ดึงฝาปิดออกได้ง่าย

มีในสต็อก

ฝาครอบปิดคลุมดึงง่ายให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมสำหรับใช้ปิดปลาย เช่น แท่ง ท่อ และท่อในระหว่างกระบวนการผลิต การใช้งานทั่วไปได้แก่ การชุบอะโนไดซ์ การพ่นทราย การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า และการชุบโลหะ

ฝาครอบมีรูปลักษณ์แบบหน้าแปลนและมีซีลภายในที่ให้การยึดติดที่มั่นคง ฝาปิดครอบเหล่านี้ติดตั้งง่าย เพื่อให้ติดตั้งได้พอดีที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในควรมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนที่จะปิดคลุมประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายตัวเลือกวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง ซิลิโคนเป็นวัสดุปิดคลุมระดับพรีเมียมซึ่งทนทานต่ออุณหภูมิและสารเคมี EPDM เป็นตัวเลือกวัสดุที่ประหยัดกว่าแต่ทนทานต่อความร้อนน้อยกว่า ทั้งตัวเลือกซิลิโคนและ EPDM สามารถใช้งานได้หลายครั้ง

  • วัสดุ: ยางซิลิโคน 600F (316C) และ EPDM 425F (218C)
  • สี: สีธรรมชาติและดำ
  • ความแข็ง: ดูโรมิเตอร์ (Shore A) 55 + 5

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
31 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงภายใน อุณหภูมิสูงสุด เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
50.85 ฿ - 56.344 ฿ 18 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
50.0 mm
180 °C
29.0 mm
34.36 ฿ - 38.072 ฿ 18 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
50.0 mm
180 °C
23.0 mm
25.729 ฿ - 49.885 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
EPDM
40.0 mm
180 °C
17.0 mm
14.927 ฿ - 16.537 ฿ 55671 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
30.0 mm
13.5 mm
10.44 ฿ - 20.249 ฿ 141821 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
52.0 mm
250 °C
6.0 mm
13.526 ฿ - 14.987 ฿ 218 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
30.9 mm
11.5 mm
18.157 ฿ - 20.119 ฿ 8 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
52.0 mm
250 °C
18.0 mm
12.565 ฿ - 13.925 ฿ 75079 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
25.7 mm
12.3 mm
2.58 ฿ - 2.854 ฿ 21019 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
0.9 mm
316 °C
8.96 ฿ - 9.93 ฿ 860019 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
30.0 mm
6.0 mm
3.021 ฿ - 3.35 ฿ 3874 มีในสต็อก
สีดำ
ซิลิโคน
1 mm
316 °C
10.997 ฿ - 12.185 ฿ 237394 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
33.8 mm
7.5 mm
16.584 ฿ - 18.375 ฿ 253430 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
30.0 mm
15.4 mm
9.192 ฿ - 10.19 ฿ 36 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
24.7 mm
8.0 mm
7.809 ฿ - 8.654 ฿ 219480 มีในสต็อก
สีดำ
EPDM
23.1 mm
6.5 mm
12.208 ฿ - 13.526 ฿ 357 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
52.0 mm
250 °C
9.0 mm
2.315 ฿ - 2.566 ฿ 18 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
0.8 mm
316 °C
15.892 ฿ - 17.609 ฿ 36 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
52.0 mm
250 °C
15.0 mm
4.533 ฿ - 5.016 ฿ 322935 มีในสต็อก
สีดำ
ซิลิโคน
1.2 mm
316 °C
2.501 ฿ - 2.77 ฿ 57470 มีในสต็อก
สีดำ
ซิลิโคน
0.8 mm
316 °C
  • จาก 2
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 29.0 mm | 1.142 in ; ความสูงภายใน - 50.0 mm | 1.969 in ; สีดำ

496731

ช่วงราคา
56.344 ฿ - 50.85 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    29.0 mm
  • ความสูงภายใน
    50.0 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 23.0 mm | 0.906 in ; ความสูงภายใน - 50.0 mm | 1.969 in ; สีดำ

496730

ช่วงราคา
38.072 ฿ - 34.36 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    23.0 mm
  • ความสูงภายใน
    50.0 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 17.0 mm | 0.669 in ; ความสูงภายใน - 40.0 mm | 1.575 in ; สีดำ

496729

ช่วงราคา
49.885 ฿ - 25.729 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    17.0 mm
  • ความสูงภายใน
    40.0 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 13.5 mm | 0.531 in ; ความสูงภายใน - 30.0 mm | 1.181 in ; สีดำ

461881

ช่วงราคา
16.537 ฿ - 14.927 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55671 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.5 mm
  • ความสูงภายใน
    30.0 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 6.0 mm | 0.236 in ; ความสูงภายใน - 52.0 mm | 2.047 in ; ธรรมชาติ

491661

ช่วงราคา
20.249 ฿ - 10.44 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
141821 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.0 mm
  • ความสูงภายใน
    52.0 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 11.5 mm | 0.453 in ; ความสูงภายใน - 30.9 mm | 1.217 in ; สีดำ

461879

ช่วงราคา
14.987 ฿ - 13.526 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
218 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.5 mm
  • ความสูงภายใน
    30.9 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 18.0 mm | 0.709 in ; ความสูงภายใน - 52.0 mm | 2.047 in ; ธรรมชาติ

491665

ช่วงราคา
20.119 ฿ - 18.157 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18.0 mm
  • ความสูงภายใน
    52.0 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 12.3 mm | 0.484 in ; ความสูงภายใน - 25.7 mm | 1.012 in ; สีดำ

461880

ช่วงราคา
13.925 ฿ - 12.565 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
75079 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.3 mm
  • ความสูงภายใน
    25.7 mm
ดึงฝาครอบออกได้ง่าย - ; ความสูงภายใน - 0.9 mm | 0.035 in ; ธรรมชาติ

35-SCR2000

ช่วงราคา
2.854 ฿ - 2.58 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • ความสูงภายใน
    0.9 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 6.0 mm | 0.236 in ; ความสูงภายใน - 30.0 mm | 1.181 in ; สีดำ

461871

ช่วงราคา
9.93 ฿ - 8.96 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
860019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.0 mm
  • ความสูงภายใน
    30.0 mm
ดึงฝาครอบออกได้ง่าย - ; ความสูงภายใน - 1 mm | 0.039 in ; สีดำ

35-SCR5000

ช่วงราคา
3.35 ฿ - 3.021 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3874 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • ความสูงภายใน
    1 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.5 mm | 0.295 in ; ความสูงภายใน - 33.8 mm | 1.331 in ; สีดำ

461874

ช่วงราคา
12.185 ฿ - 10.997 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
237394 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    7.5 mm
  • ความสูงภายใน
    33.8 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 15.4 mm | 0.606 in ; ความสูงภายใน - 30.0 mm | 1.181 in ; สีดำ

461882

ช่วงราคา
18.375 ฿ - 16.584 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
253430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.4 mm
  • ความสูงภายใน
    30.0 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงภายใน - 24.7 mm | 0.972 in ; สีดำ

461875

ช่วงราคา
10.19 ฿ - 9.192 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • ความสูงภายใน
    24.7 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 6.5 mm | 0.256 in ; ความสูงภายใน - 23.1 mm | 0.909 in ; สีดำ

461872

ช่วงราคา
8.654 ฿ - 7.809 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
219480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.5 mm
  • ความสูงภายใน
    23.1 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 9.0 mm | 0.354 in ; ความสูงภายใน - 52.0 mm | 2.047 in ; ธรรมชาติ

491662

ช่วงราคา
13.526 ฿ - 12.208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
357 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.0 mm
  • ความสูงภายใน
    52.0 mm
ดึงฝาครอบออกได้ง่าย - ; ความสูงภายใน - 0.8 mm | 0.031 in ; ธรรมชาติ

35-SCR1000

ช่วงราคา
2.566 ฿ - 2.315 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • ความสูงภายใน
    0.8 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 15.0 mm | 0.591 in ; ความสูงภายใน - 52.0 mm | 2.047 in ; ธรรมชาติ

491664

ช่วงราคา
17.609 ฿ - 15.892 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.0 mm
  • ความสูงภายใน
    52.0 mm
ดึงฝาครอบออกได้ง่าย - ; ความสูงภายใน - 1.2 mm | 0.047 in ; สีดำ

35-SCR3000

ช่วงราคา
5.016 ฿ - 4.533 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
322935 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • ความสูงภายใน
    1.2 mm
ดึงฝาครอบออกได้ง่าย - ; ความสูงภายใน - 0.8 mm | 0.031 in ; สีดำ

35-SCR4000

ช่วงราคา
2.77 ฿ - 2.501 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57470 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • ความสูงภายใน
    0.8 mm