Menu Search

ฝาครอบปิดคลุมที่ขยายได้

มีในสต็อก

ฝาครอบปิดคลุมที่ขยายได้เป็นทางเลือกที่ดีขึ้นสำหรับฝาแบบธรรมดาเมื่อส่วนที่จะปิดมีรูปร่างที่น่าอึดอัด ฝาครอบปิดคลุมสามารถขยายได้โดยการยืดด้วยปลายยางยืดหรือโดยการยืดตามความยืดหยุ่นของวัสดุ ฝาครอบยางยืดทำให้มีการยึดที่หลวมดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการป้องกันทั่วไปในระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บหรือการบังแสง ฝาครอบวัสดุที่ยืดออกจะยึดชิ้นส่วนได้แน่นกว่าโดยการจับดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการใช้งานโดยใช้แรงกดบนชิ้นส่วน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น สั่งซื้อ
83.2492 ฿ - 92.2428 ฿ 67 มีในสต็อก
600.0 mm
600.0 mm
49.6727 ฿ - 55.039 ฿ 678 มีในสต็อก
250.0 mm
300.0 mm
74.0033 ฿ - 81.9981 ฿ 990 มีในสต็อก
450.0 mm
600.0 mm
39.9494 ฿ - 44.2653 ฿ 2687 มีในสต็อก
150.0 mm
300.0 mm
ฝาครอบตัวยืดแบบยืด - ใส ; เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น 600.0 mm | 23.622 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 600.0 mm | 23.622 in

498815

ช่วงราคา
92.2428 ฿ - 83.2492 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
67 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Clear
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยืดแบบยืด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    600.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น
    600.0 mm
ฝาครอบตัวยืดแบบยืด - ใส ; เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น 300.0 mm | 11.811 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 250.0 mm | 9.843 in

498812

ช่วงราคา
55.039 ฿ - 49.6727 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
678 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Clear
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยืดแบบยืด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    250.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น
    300.0 mm
ฝาครอบตัวยืดแบบยืด - ใส ; เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น 600.0 mm | 23.622 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 450.0 mm | 17.717 in

498814

ช่วงราคา
81.9981 ฿ - 74.0033 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
990 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Clear
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยืดแบบยืด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    450.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น
    600.0 mm
ฝาครอบตัวยืดแบบยืด - ใส ; เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น 300.0 mm | 11.811 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 150.0 mm | 5.906 in

498811

ช่วงราคา
44.2653 ฿ - 39.9494 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2687 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Clear
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยืดแบบยืด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    150.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางยืดหยุ่น
    300.0 mm