Menu Search

ตัวป้องกันผิวหน้า - ทรงกระบอก

มีในสต็อก

ตัวปกป้องหน้าที่ทำหน้าที่เป็นการ์ดปกป้องหน้าแปลนจากฝุ่น ความชื้น สี และการพ่นทราย

รูปทรงสอบช่วยให้ติดเข้ากับปลอกชิ้นงานท่อ ทำให้ไม่ต้องใช้ตัวยึดในการติดตั้ง ทำจากวัสดุทนทาน และเหมาะกับหน้าแปลนมาตรฐาน DIN และ ANSI

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน
  • สี: เหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
27 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เข้ากันได้ต่ำสุด เส้นผ่าศูนย์กลางหัว เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เข้ากันได้ต่ำสุด สั่งซื้อ
148.055 ฿ - 164.045 ฿ 7 มีในสต็อก
138.0 mm
1,268.046 ฿ - 1,405.035 ฿ 5440 มีในสต็อก
465.0 mm
11.08 ฿ - 12.278 ฿ 540 มีในสต็อก
58.0 mm
16.621 ฿ - 18.416 ฿ 33671 มีในสต็อก
78.0 mm
24.926 ฿ - 27.618 ฿ 14342 มีในสต็อก
102.0 mm
468.762 ฿ - 519.40 ฿ 422 มีในสต็อก
285.0 mm
31.845 ฿ - 35.283 ฿ 29148 มีในสต็อก
122.0 mm
195.272 ฿ - 216.366 ฿ 4535 มีในสต็อก
345.0 mm
2,539.878 ฿ - 2,814.268 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
725.0 mm
13.851 ฿ - 15.345 ฿ 37086 มีในสต็อก
70.0 mm
313.678 ฿ - 347.564 ฿ 1846 มีในสต็อก
408.0 mm
18.003 ฿ - 19.948 ฿ 18114 มีในสต็อก
88.0 mm
693.17 ฿ - 768.056 ฿ 8 มีในสต็อก
345.0 mm
1,542.38 ฿ - 1,709.005 ฿ 3909 มีในสต็อก
530.0 mm
952.944 ฿ - 1,055.888 ฿ 225 มีในสต็อก
410.0 mm
1,520.646 ฿ - 1,684.919 ฿ 3348 มีในสต็อก
625.0 mm
36.002 ฿ - 39.891 ฿ 488 มีในสต็อก
138.0 mm
69.225 ฿ - 76.705 ฿ 10611 มีในสต็อก
190.0 mm
144.612 ฿ - 160.235 ฿ 851 มีในสต็อก
188.0 mm
1,880.121 ฿ - 2,083.231 ฿ 13 มีในสต็อก
570.0 mm
  • จาก 2
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 80;ANSI 3 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 138.0 mm | 5.433 in ; LDPE ; สีเหลือง

32442

ช่วงราคา
164.045 ฿ - 148.055 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    138.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 350;ANSI 14 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 465.0 mm | 18.307 in ; LDPE ; สีเหลือง

32449

ช่วงราคา
1,405.035 ฿ - 1,268.046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5440 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    465.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 20;ANSI 3/4 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 58.0 mm | 2.283 in ; LDPE ; สีเหลือง

494284

ช่วงราคา
12.278 ฿ - 11.08 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    58.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 32; ANSI 1-1/4 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 78.0 mm | 3.071 in ; LDPE ; สีเหลือง

494286

ช่วงราคา
18.416 ฿ - 16.621 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33671 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    78.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 50;ANSI 2 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 102.0 mm | 4.016 in ; LDPE ; สีเหลือง

494288

ช่วงราคา
27.618 ฿ - 24.926 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14342 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    102.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 200;ANSI 8 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 285.0 mm | 11.22 in ; LDPE ; สีเหลือง

32446

ช่วงราคา
519.40 ฿ - 468.762 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
422 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    285.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 65;ANSI 2-1/2 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 122.0 mm | 4.803 in ; LDPE ; สีเหลือง

494289

ช่วงราคา
35.283 ฿ - 31.845 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29148 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    122.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 250;ANSI 10 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 345.0 mm | 13.583 in ; LDPE ; สีเหลือง

494295

ช่วงราคา
216.366 ฿ - 195.272 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4535 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    345.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 600;ANSI 24 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 725.0 mm | 28.543 in ; LDPE ; สีเหลือง

34370

ช่วงราคา
2,814.268 ฿ - 2,539.878 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    725.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 25;ANSI 1 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 70.0 mm | 2.756 in ; LDPE ; สีเหลือง

494285

ช่วงราคา
15.345 ฿ - 13.851 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37086 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    70.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 300; ANSI 12 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 408.0 mm | 16.063 in ; LDPE ; สีเหลือง

494296

ช่วงราคา
347.564 ฿ - 313.678 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1846 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    408.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 40; ANSI 1-1/2 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 88.0 mm | 3.465 in ; LDPE ; สีเหลือง

494287

ช่วงราคา
19.948 ฿ - 18.003 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18114 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    88.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 250;ANSI 10 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 345.0 mm | 13.583 in ; LDPE ; สีเหลือง

32447

ช่วงราคา
768.056 ฿ - 693.17 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    345.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 400;ANSI 16 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 530.0 mm | 20.866 in ; LDPE ; สีเหลือง

32450

ช่วงราคา
1,709.005 ฿ - 1,542.38 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3909 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    530.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 300;ANSI 12 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 410.0 mm | 16.142 in ; LDPE ; สีเหลือง

32448

ช่วงราคา
1,055.888 ฿ - 952.944 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
225 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    410.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 500;ANSI 20 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 625.0 mm | 24.606 in ; LDPE ; สีเหลือง

32452

ช่วงราคา
1,684.919 ฿ - 1,520.646 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3348 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    625.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 80;ANSI 3 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 138.0 mm | 5.433 in ; LDPE ; สีเหลือง

494290

ช่วงราคา
39.891 ฿ - 36.002 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
488 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    138.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 125;ANSI 5 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 190.0 mm | 7.48 in ; LDPE ; สีเหลือง

494292

ช่วงราคา
76.705 ฿ - 69.225 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10611 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    190.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 125;ANSI 5 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 188.0 mm | 7.402 in ; LDPE ; สีเหลือง

32444

ช่วงราคา
160.235 ฿ - 144.612 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
851 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    188.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 450;ANSI 18 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 570.0 mm | 22.441 in ; LDPE ; สีเหลือง

32451

ช่วงราคา
2,083.231 ฿ - 1,880.121 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    570.0 mm