Menu Search

ปะเก็นพัดลม

มีในสต็อก

ปะเก็นพัดลมป้องกันพัดลม DC และ AC ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์โดยมีการปิดผนึกระหว่างพัดลมและแบร็คเก็ตยึด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดใบพัด สั่งซื้อ
7.359 ฿ - 8.153 ฿ 1232 มีในสต็อก
40.0 mm
35.487 ฿ - 39.32 ฿ 55926 มีในสต็อก
120.0 mm
181.324 ฿ - 200.906 ฿ 19 มีในสต็อก
12.983 ฿ - 14.389 ฿ 61315 มีในสต็อก
70.0 mm
12.022 ฿ - 13.317 ฿ 80247 มีในสต็อก
60.0 mm
65.963 ฿ - 73.09 ฿ 529 มีในสต็อก
80.0 mm
9.735 ฿ - 10.788 ฿ 109 มีในสต็อก
50.0 mm
104.587 ฿ - 115.876 ฿ 5000 มีในสต็อก
94.152 ฿ - 104.318 ฿ 43 มีในสต็อก
25.966 ฿ - 28.768 ฿ 135 มีในสต็อก
92.0 mm
ปะเก็นพัดลม - 40.0 mm ; ยางซิลิโคน

FGA-40

ช่วงราคา
8.153 ฿ - 7.359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1232 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ขนาดใบพัด
    40.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.5 mm
  • ความแข็ง
    40 Shore A
ปะเก็นพัดลม - 120.0 mm ; ยางซิลิโคน

FGA-120

ช่วงราคา
39.32 ฿ - 35.487 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55926 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ขนาดใบพัด
    120.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
  • ความแข็ง
    40 Shore A
ปะเก็นพัดลม - ; EPDM

FMG-3

ช่วงราคา
200.906 ฿ - 181.324 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    32.3 mm
  • ความแข็ง
    40 Shore A
ปะเก็นพัดลม - 70.0 mm ; ยางซิลิโคน

FGA-70

ช่วงราคา
14.389 ฿ - 12.983 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
61315 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ขนาดใบพัด
    70.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
  • ความแข็ง
    40 Shore A
ปะเก็นพัดลม - 60.0 mm ; ยางซิลิโคน

FGA-60

ช่วงราคา
13.317 ฿ - 12.022 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80247 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ขนาดใบพัด
    60.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
  • ความแข็ง
    40 Shore A
ปะเก็นพัดลม - 80.0 mm ; ยางซิลิโคน

FGA-80

ช่วงราคา
73.09 ฿ - 65.963 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
529 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ขนาดใบพัด
    80.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
  • ความแข็ง
    40 Shore A
ปะเก็นพัดลม - 50.0 mm ; ยางซิลิโคน

FGA-50

ช่วงราคา
10.788 ฿ - 9.735 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ขนาดใบพัด
    50.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.5 mm
  • ความแข็ง
    40 Shore A
ปะเก็นพัดลม - ; EPDM

FMG-2

ช่วงราคา
115.876 ฿ - 104.587 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    32.3 mm
  • ความแข็ง
    40 Shore A
ปะเก็นพัดลม - ; EPDM

FMG-1

ช่วงราคา
104.318 ฿ - 94.152 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    32.3 mm
  • ความแข็ง
    40 Shore A
ปะเก็นพัดลม - 92.0 mm ; ยางซิลิโคน

FGA-92

ช่วงราคา
28.768 ฿ - 25.966 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
135 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ขนาดใบพัด
    92.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
  • ความแข็ง
    40 Shore A