Menu Search

ที่ยึดพัดลม

มีในสต็อก

อุปกรณ์พัดลมช่วยป้องกันและยึดใบพัดลม DC และ AC ขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ยึดพัดลมซิลิคอนนำเสนอวิธีการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็วกว่าการติดตั้งแบบขันด้วยสกรูแบบดั้งเดิม ที่ยึดพัดลมมียางการยืดตัวสูงเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งพัดลมและส่วนประกอบและให้การป้องกันการกระแทกและการสั่นสะเทือน เหมาะสำหรับการระบายความร้อนของการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโซลูชันการป้องกันและติดตั้งง่ายในขณะที่ให้การป้องกันฝุ่นละอองและการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุและอันตรายต่อร่างกาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
15 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรง วัสดุ ขนาดใบพัด วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
7.359 ฿ - 8.153 ฿ 18 มีในสต็อก
ยางซิลิโคน
59.467 ฿ - 65.894 ฿ 91 มีในสต็อก
Steel Wire Electroplated
115.6 mm
29.961 ฿ - 33.19 ฿ 30 มีในสต็อก
Steel Wire Electroplated
24.0 mm
2.97 ฿ - 3.285 ฿ 13 มีในสต็อก
TPE
39.946 ฿ - 44.257 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Steel Wire Electroplated
41.0 mm
111.872 ฿ - 123.959 ฿ 100 มีในสต็อก
Steel Wire Electroplated
154.0 mm
3.485 ฿ - 3.865 ฿ 1000 มีในสต็อก
TPE
4.631 ฿ - 5.132 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
TPE
46.229 ฿ - 51.226 ฿ 100 มีในสต็อก
Steel Wire Electroplated
90.0 mm
3.508 ฿ - 3.879 ฿ 1000 มีในสต็อก
TPE
35.506 ฿ - 39.338 ฿ 100 มีในสต็อก
Steel Wire Electroplated
29.2 mm
3.466 ฿ - 3.833 ฿ 1025 มีในสต็อก
TPE
4.543 ฿ - 5.039 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
TPE
42.531 ฿ - 47.124 ฿ 100 มีในสต็อก
Steel Wire Electroplated
53.2 mm
39.946 ฿ - 44.257 ฿ 325 มีในสต็อก
Steel Wire Electroplated
76.2 mm
ที่ยึดพัดลมอีลาสโตเมอร์หลายตัว - 50.0 mm | 1.969 in

FMMS-2

ช่วงราคา
8.153 ฿ - 7.359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB
Metal Screw Mount Fan Guard

MFGC-120

ช่วงราคา
65.894 ฿ - 59.467 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
91 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    Steel Wire Electroplated
  • ระยะระหว่างรูยึด
    104.8 mm
  • ขนาดใบพัด
    115.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.6 mm
Metal Screw Mount Fan Guard

MFGC-25

ช่วงราคา
33.19 ฿ - 29.961 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    Steel Wire Electroplated
  • ขนาดใบพัด
    24.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    2.5 mm
โครงแข็งยึดพัดลม -

SDFM-4-B

ช่วงราคา
3.285 ฿ - 2.97 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    3.5 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
Metal Screw Mount Fan Guard

MFGC-50

ช่วงราคา
44.257 ฿ - 39.946 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    Steel Wire Electroplated
  • ระยะระหว่างรูยึด
    42.0 mm
  • ขนาดใบพัด
    41.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.8 mm
Metal Screw Mount Fan Guard

MFGC-150

ช่วงราคา
123.959 ฿ - 111.872 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    Steel Wire Electroplated
  • ระยะระหว่างรูยึด
    161.8 mm
  • ขนาดใบพัด
    154.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.9 mm
โครงแข็งยึดพัดลม -

SDFM-6-B

ช่วงราคา
3.865 ฿ - 3.485 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
โครงแข็งยึดพัดลม -

SDFM-2-B

ช่วงราคา
5.132 ฿ - 4.631 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.4 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
Metal Screw Mount Fan Guard

MFGC-92

ช่วงราคา
51.226 ฿ - 46.229 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    Steel Wire Electroplated
  • ระยะระหว่างรูยึด
    82.5 mm
  • ขนาดใบพัด
    90.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.6 mm
โครงแข็งยึดพัดลม -

SDFM-3-B

ช่วงราคา
3.879 ฿ - 3.508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.4 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
Metal Screw Mount Fan Guard

MFGC-40

ช่วงราคา
39.338 ฿ - 35.506 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    Steel Wire Electroplated
  • ระยะระหว่างรูยึด
    32.0 mm
  • ขนาดใบพัด
    29.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.0 mm
โครงแข็งยึดพัดลม -

SDFM-5-B

ช่วงราคา
3.833 ฿ - 3.466 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1025 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
โครงแข็งยึดพัดลม -

SDFM-1-B

ช่วงราคา
5.039 ฿ - 4.543 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.4 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
Metal Screw Mount Fan Guard

MFGC-60

ช่วงราคา
47.124 ฿ - 42.531 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    Steel Wire Electroplated
  • ระยะระหว่างรูยึด
    49.5 mm
  • ขนาดใบพัด
    53.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
Metal Screw Mount Fan Guard

MFGC-80

ช่วงราคา
44.257 ฿ - 39.946 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
325 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    Steel Wire Electroplated
  • ระยะระหว่างรูยึด
    71.5 mm
  • ขนาดใบพัด
    76.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm