Menu Search

ซ็อคเก็ตโหลดด้วยสปริงตัวเมียงสำหรับตัวยึดก้านเกี่ยว

มีในสต็อก

ซ็อคเก็ตโหลดด้วยสปริงคือสลักที่ทำงานร่วมกับระบบสปริงเพื่อเป็นกลไกการล็อคและปลดล็อค สลักประตูนี้เข้ากันได้กับสองก้านเกี่ยวที่สั่งได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับความต้องการในการติดตั้ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความหนาแผง ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
18.226 ฿ - 20.194 ฿ 1388 มีในสต็อก
สีดำ
7.0 mm
20.0 mm
6.737 ฿ - 7.466 ฿ 2163 มีในสต็อก
สีดำ
12.7 mm
แผ่นตัวยึด - ความสูงโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in ; ประเภท - ขอเกี่ยว ; สี - สีดำ

DL-1X

ช่วงราคา
20.194 ฿ - 18.226 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1388 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    60 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -10 °C
  • ความสูงโดยรวม
    20.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    7.0 mm
  • สี
    สีดำ
แผ่นตัวยึด - ความสูงโดยรวม - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงโดยรวม - 12.7 mm | 0.5 in ; ประเภท - สไตรเกอร์ ; สี - สีดำ

DLS-1

ช่วงราคา
7.466 ฿ - 6.737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2163 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    12.7 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อะซีทัล
  • วัสดุ
    อะซีทัล
  • ประเภท
    1