ลูกปัดเฟอร์ไรต์มักใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดสัญญาณรบกวนความถี่สูงและการรบกวนความถี่สูงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น อุปกรณ์เชิงรับเหล่านี้จะปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าสำหรับ PCB
กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์ไรต์ของเรามาในรูปแบบการสอดครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และมีตัวเลือกประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ลูกปัดแก้วโป่ง แกน ซับเพรสเซอร์หลายเส้น และเทอร์รอยด์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวอินเสิร์ท | ความต้านทาน 100 MHz | ความต้านทาน 25 MHz | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางอินเสิร์ท | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.023 ฿ - 38.805 ฿ | 23220 มีในสต็อก |
0.402 in
10.2 mm
|
86 Ω
|
53 Ω
|
K5B
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 33.998 ฿ - 37.673 ฿ | 188 มีในสต็อก |
0.472 in
12.0 mm
|
68 Ω
|
40 Ω
|
K5B
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 20.778 ฿ - 23.019 ฿ | 1424 มีในสต็อก |
0.5 in
12.7 mm
|
52 Ω
|
27 Ω
|
K5B
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1.359 ฿ - 1.499 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
39 Ω
|
19 Ω
|
K5B
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 59.936 ฿ - 66.409 ฿ | 200 มีในสต็อก |
0.449 in
11.4 mm
|
133 Ω
|
80 Ω
|
K5B
|
0.449 in
11.4 mm
|
||
| 19.716 ฿ - 21.841 ฿ | 1020 มีในสต็อก |
0.543 in
13.8 mm
|
47 Ω
|
25 Ω
|
K5B
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
| 8.774 ฿ - 9.716 ฿ | 10020 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
450 Ω
|
340 Ω
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 183.403 ฿ - 203.221 ฿ | 273 มีในสต็อก |
1.079 in
27.4 mm
|
106 Ω
|
55 Ω
|
K5B
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| 16.913 ฿ - 18.741 ฿ | 19 มีในสต็อก |
0.591 in
15.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
K5B
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 39.515 ฿ - 43.784 ฿ | 620 มีในสต็อก |
0.543 in
13.8 mm
|
71 Ω
|
46 Ω
|
K5B
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
| 25.576 ฿ - 28.337 ฿ | 241 มีในสต็อก |
0.591 in
15.0 mm
|
79 Ω
|
38 Ω
|
K5B
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 32.165 ฿ - 35.64 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
90 Ω
|
42 Ω
|
K5B
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1.359 ฿ - 1.499 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.047 in
1.2 mm
|
38 Ω
|
17 Ω
|
K5B
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 7.146 ฿ - 7.916 ฿ | 5020 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
486 Ω
|
450 Ω
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10.886 ฿ - 12.064 ฿ | 34872 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
754 Ω
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 68.937 ฿ - 76.385 ฿ | 120 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
100 Ω
|
55 Ω
|
K5B
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1.359 ฿ - 1.499 ฿ | 18 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
42 Ω
|
21 Ω
|
K5B
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2.858 ฿ - 3.169 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.157 in
4.0 mm
|
51 Ω
|
32 Ω
|
K5B
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 33.525 ฿ - 37.144 ฿ | 111 มีในสต็อก |
0.591 in
15.0 mm
|
87 Ω
|
44 Ω
|
K5B
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9.791 ฿ - 10.848 ฿ | 165452 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
690 Ω
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ