Menu Search

แบร็คเก็ตสายไฟเบอร์ - คลิปขด

มีในสต็อก

ม้วนใยแก้วนำแสงประกอบไปด้วยสองคลิปที่นูนออกมายึดติดเข้าด้วยกันเพื่อสร้างคลิปที่มีพื้นผิวเรียบและโค้งเพื่อรองรับมัดใยแก้วนำแสง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม ความกว้างโดยรวม วิธีติดตั้ง ประเภท สั่งซื้อ
18.435 ฿ - 20.426 ฿ 12036 มีในสต็อก
50.8 mm
OFCC-16A-RT
27.237 ฿ - 30.174 ฿ 32009 มีในสต็อก
30.5 mm
ไม่มี
คลิปมัดม้วน OFCC-16A-RT Rigid PVC 50.8 mm | 2 in

OFCG-16

ช่วงราคา
20.426 ฿ - 18.435 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วิธีติดตั้ง
    OFCC-16A-RT
  • ความสูงโดยรวม
    25.1 mm
  • ความยาวโดยรวม
    50.8 mm
คลิปมัดม้วน กาว Rigid PVC 30.5 mm | 1.201 in

OFCC-16A-RT

ช่วงราคา
30.174 ฿ - 27.237 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • ความสูงโดยรวม
    25.4 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    30.5 mm