Menu Search

คลิปยึดสายไฟเบอร์ - 4 ช่อง - 3.9 มม.

มีในสต็อก

คลิปยึดสายไฟเบอร์ 4 ช่องได้รับการออกแบบเพื่อยึดสายไฟเบอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.9 มม. สามารถทำเป็นส่วนหนึ่งของคลิปยึดสายไฟเบอร์ EFA04 18 ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งสามารถแยกย่อยออกเป็นคลิปเดี่ยวซึ่งให้อรรถประโยชน์ที่หลากหลาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก จำนวนของตำแหน่ง ความยาวโดยรวม เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิล วิธีติดตั้ง ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
94.718 ฿ - 104.949 ฿ 39 มีในสต็อก
4
คลิปด้านบน
99.587 ฿ - 110.343 ฿ 454 มีในสต็อก
4
คลิปใน; กาว
คลิปสายไฟเบอร์ - คลิปด้านบน ; ; ความสูงโดยรวม 5.5 mm | 0.217 in ;

EFA04-71-003

ช่วงราคา
104.949 ฿ - 94.718 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์ 6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
คลิปสายไฟเบอร์ - คลิปใน; กาว ; ; ความสูงโดยรวม 5.5 mm | 0.217 in ;

EFA04-71-P03

ช่วงราคา
110.343 ฿ - 99.587 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
454 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปใน; กาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์ 6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0