Menu Search

ม้วนสายไฟเบอร์

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการสายไฟเบอร์รองรับมัวนสายไฟเบอร์ทรงต่ำจำนวนมากสำหรับการม้วนสายไฟเบอร์ส่วนเกินเข้ากับบอร์ด PCB บางม้วนสามารถแยกออกจากกันเพื่อควบคุมความโค้งประมาณ 90 องศาหรือกลับ 180 องศา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ที่เก็บข้อมูลสูงสุด รัศมี วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
215.382 ฿ - 238.652 ฿ 3553 มีในสต็อก
7.0 ม. จาก 900.0 มม.
40.0 mm
สกรู
12.64 ฿ - 14.004 ฿ 1096 มีในสต็อก
43.2 mm
Screw, Rivet
250.605 ฿ - 277.675 ฿ 2110 มีในสต็อก
3.0 m of 900.0 Micron Fibre
30.0 mm
ไม่มี
172.365 ฿ - 190.985 ฿ 9473 มีในสต็อก
9.0 ม. จาก 900.0 มม.
30.0 mm
สกรู
213.703 ฿ - 236.787 ฿ 38 มีในสต็อก
15.0 ม. จาก 900.0 มม.
35.0 mm
สกรู
1.921 ฿ - 2.125 ฿ 117 มีในสต็อก
43.2 mm
ไม่มี
169.608 ฿ - 187.932 ฿ 53306 มีในสต็อก
3.0 m of 900.0 Micron Fibre
30.0 mm
สกรู
EFA04-21-001 145.888 ฿ - 161.651 ฿ 9785 มีในสต็อก
4.5 m of 900.0 Micron Fibre
25.0 mm
สกรู
189.05 ฿ - 209.476 ฿ 108 มีในสต็อก
2.5 m of 900.0 Micron Fibre
25.0 mm
ไม่มี
157.358 ฿ - 174.364 ฿ 2386 มีในสต็อก
4.5 m of 900.0 Micron Fibre
25.0 mm
ไม่มี
39.292 ฿ - 43.538 ฿ 199 มีในสต็อก
43.2 mm
Screw, Rivet
37.97 ฿ - 42.071 ฿ 40254 มีในสต็อก
43.2 mm
ไม่มี
288.598 ฿ - 319.775 ฿ 4186 มีในสต็อก
9.0 ม. จาก 900.0 มม.
30.0 mm
ไม่มี
122.048 ฿ - 135.235 ฿ 296 มีในสต็อก
2.5 m of 900.0 Micron Fibre
25.0 mm
สกรู
6.705 ฿ - 7.429 ฿ 1447 มีในสต็อก
30.0 mm
267.184 ฿ - 296.041 ฿ 36 มีในสต็อก
15.0 ม. จาก 900.0 มม.
35.0 mm
ไม่มี
ม้วนไฟเบอร์ - รัศมี 40.0 mm ; ที่เก็บข้อมูลสูงสุด 7.0 ม. จาก 900.0 มม. ; วิธีติดตั้ง สกรู

EFA04-23-001

ช่วงราคา
238.652 ฿ - 215.382 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3553 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รวม
    40 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • ประเภท
    3
ม้วนไฟเบอร์ - รัศมี 43.2 mm ; ที่เก็บข้อมูลสูงสุด ขึ้นอยู่กับเส้นผ่าศูนย์กลางตัวยึดสายเคเบิล ; วิธีติดตั้ง สกรู

OFSB-4-85-19

ช่วงราคา
14.004 ฿ - 12.64 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1096 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Screw, Rivet
  • ความสูงโดยรวม
    7.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
ม้วนไฟเบอร์ - รัศมี 30.0 mm ; ที่เก็บข้อมูลสูงสุด 3.0 ม. จาก 900.0 มม. ; วิธีติดตั้ง กาว

EFA04-10-ASS

ช่วงราคา
277.675 ฿ - 250.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รวม
    EFA04-10-001 with 4 self-adhesive pads
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • ประเภท
    2
ม้วนไฟเบอร์ - รัศมี 30.0 mm ; ที่เก็บข้อมูลสูงสุด 9.0 ม. จาก 900.0 มม. ; วิธีติดตั้ง สกรู

EFA04-14-001

ช่วงราคา
190.985 ฿ - 172.365 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9473 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รวม
    30 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • ประเภท
    2
ม้วนไฟเบอร์ - รัศมี 35.0 mm ; ที่เก็บข้อมูลสูงสุด 15.0 ม. จาก 900.0 มม. ; วิธีติดตั้ง สกรู

EFA04-76-001

ช่วงราคา
236.787 ฿ - 213.703 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รวม
    35 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • ประเภท
    2
ม้วนไฟเบอร์ - รัศมี 43.2 mm ; ที่เก็บข้อมูลสูงสุด ขึ้นอยู่กับเส้นผ่าศูนย์กลางตัวยึดสายเคเบิล ; วิธีติดตั้ง กาว

OFSB-4-85-19A

ช่วงราคา
2.125 ฿ - 1.921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
117 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.75 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.6 mm
ม้วนไฟเบอร์ - รัศมี 30.0 mm ; ที่เก็บข้อมูลสูงสุด 3.0 ม. จาก 900.0 มม. ; วิธีติดตั้ง สกรู

EFA04-10-001

ช่วงราคา
187.932 ฿ - 169.608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
53306 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รวม
    30 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • ประเภท
    2
ม้วนไฟเบอร์ - รัศมี 25.0 mm ; ที่เก็บข้อมูลสูงสุด 4.5 ม. จาก 900.0 มม ; วิธีติดตั้ง สกรู

EFA04-21-001

ช่วงราคา
161.651 ฿ - 145.888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9785 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รวม
    25 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • ประเภท
    1
ม้วนไฟเบอร์ - รัศมี 25.0 mm ; ที่เก็บข้อมูลสูงสุด 2.5 ม. จาก 900.0 มม. ; วิธีติดตั้ง กาว

EFA04-04-ASS

ช่วงราคา
209.476 ฿ - 189.05 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รวม
    EFA04-04-001 with 4 self-adhesive pads
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • ประเภท
    1
ม้วนไฟเบอร์ - รัศมี 25.0 mm ; ที่เก็บข้อมูลสูงสุด 4.5 ม. จาก 900.0 มม ; วิธีติดตั้ง กาว

EFA04-21-ASS

ช่วงราคา
174.364 ฿ - 157.358 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2386 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รวม
    EFA04-21-001 with 4 self-adhesive pads
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • ประเภท
    1
ม้วนไฟเบอร์ - รัศมี 43.2 mm ; ที่เก็บข้อมูลสูงสุด ขึ้นอยู่กับเส้นผ่าศูนย์กลางตัวยึดสายเคเบิล ; วิธีติดตั้ง สกรู

OFSB-4-85-01

ช่วงราคา
43.538 ฿ - 39.292 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
199 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Screw, Rivet
  • ความสูงโดยรวม
    7.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
ม้วนไฟเบอร์ - รัศมี 43.2 mm ; ที่เก็บข้อมูลสูงสุด ขึ้นอยู่กับเส้นผ่าศูนย์กลางตัวยึดสายเคเบิล ; วิธีติดตั้ง กาว

OFSB-4-85-01A

ช่วงราคา
42.071 ฿ - 37.97 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40254 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.75 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.6 mm
ม้วนไฟเบอร์ - รัศมี 30.0 mm ; ที่เก็บข้อมูลสูงสุด 9.0 ม. จาก 900.0 มม. ; วิธีติดตั้ง กาว

EFA04-14-ASS

ช่วงราคา
319.775 ฿ - 288.598 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4186 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รวม
    EFA04-14-001 with 4 self-adhesive pads
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • ประเภท
    2
ม้วนไฟเบอร์ - รัศมี 25.0 mm ; ที่เก็บข้อมูลสูงสุด 2.5 ม. จาก 900.0 มม. ; วิธีติดตั้ง สกรู

EFA04-04-001

ช่วงราคา
135.235 ฿ - 122.048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
296 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รวม
    25 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • ประเภท
    1
ม้วนไฟเบอร์ - , ; ; ธรรมชาติ;UL94 V-0;โพลีเอไมด์;เส้นผ่าศูนย์กลางรู 4.75 mm | 0.187 in

OFCP-50-19

ช่วงราคา
7.429 ฿ - 6.705 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1447 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.75 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ม้วนไฟเบอร์ - รัศมี 35.0 mm ; ที่เก็บข้อมูลสูงสุด 15.0 ม. จาก 900.0 มม. ; วิธีติดตั้ง กาว

EFA04-76-ASS

ช่วงราคา
296.041 ฿ - 267.184 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รวม
    EFA04-76-001 with 4 self-adhesive pads
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • ประเภท
    2