ฝาครอบสลักเกลียวมีครีบโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเหล่านี้ใช้เพื่อป้องกันสลักเกลียวหลายประเภท ครีบภายในให้การยึดที่แข็งแรงและมีความยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ โดยใช้เพียงชิ้นส่วนเดียว กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับด้ามจับเพื่อความสะดวกในการถอดชิ้นส่วนและยังสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องใช้ที่จับ ข้อเสนอของเราประกอบด้วยตัวเลือก LDPE สีธรรมชาติและสีเหลือง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดสตัดที่เข้ากันได้ต่ำสุด | ขนาดสตัดที่เข้ากันได้สูงสุด | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.789 ฿ - 5.406 ฿ | 719649 มีในสต็อก |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3.09 ฿ - 5.981 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 2.603 ฿ - 2.886 ฿ | 6846020 มีในสต็อก |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2.125 ฿ - 2.352 ฿ | 18537 มีในสต็อก |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 4.761 ฿ - 5.276 ฿ | 326 มีในสต็อก |
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1.568 ฿ - 1.735 ฿ | 39 มีในสต็อก |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1.387 ฿ - 1.536 ฿ | 260030 มีในสต็อก |
|
0.355 in
9.02 mm
|
|
||
| 2.603 ฿ - 2.886 ฿ | 530 มีในสต็อก |
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 6.366 ฿ - 7.048 ฿ | 130640 มีในสต็อก |
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2.603 ฿ - 2.886 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 7.136 ฿ - 7.911 ฿ | 765 มีในสต็อก |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 3.898 ฿ - 4.32 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 4.761 ฿ - 5.276 ฿ | 2076 มีในสต็อก |
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5.591 ฿ - 6.19 ฿ | 28280 มีในสต็อก |
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ