Menu Search

ปลอกป้องกันไฟ

มีในสต็อก

ปลอกป้องกันอัคคีภัยมาตรฐานและพรีเมียมได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์การป้องกันท่อซึ่งมีฝาครอบป้องกันที่ยืดหยุ่นประสิทธิภาพสูงสำหรับสายเคเบิล สายนำไฮดรอลิก และสายยาง ปลอกป้องกันไฟช่วยให้สามารถทนอุณหภูมิ รังสี ความร้อนได้สูง ปลอกภายในมีคุณสมบัติของฉนวนที่ดี ทนอุณหภูมิ 700C ฝาครอบซิลิโคนสีแดงของปลอกมาตรฐานสามารถดับไฟได้เองและมีความยืดหยุ่นสูงช่วยให้ใช้งานได้ง่ายกับรูปทรงที่โค้งงอหรือผิดปกติ ปลอกหุ้มพรีเมี่ยมมีฝาครอบด้านนอกซิลิโคนอัดขึ้นรูปหนาซึ่งจะคงรูปได้ดีช่วยให้ใช้งานง่ายบนท่อตรงท่อและสาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
37 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
863.2839 ฿ - 908.7164 ฿ 81 มีในสต็อก
สีแดง
15.0 mm
3,406.8956 ฿ - 3,774.9508 ฿ 1 มีในสต็อก
สีแดง
50.0 mm
70,303.3541 ฿ - 77,898.4518 ฿ 16 มีในสต็อก
สีเทา
35.0 mm
1,887.7163 ฿ - 1,987.0673 ฿ 80 มีในสต็อก
สีแดง
30.0 mm
51,633.5703 ฿ - 57,211.7125 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเทา
22.0 mm
846.2941 ฿ - 890.8387 ฿ 341 มีในสต็อก
สีแดง
10.0 mm
4,528.8274 ฿ - 5,018.0864 ฿ 2 มีในสต็อก
สีเงิน
10.0 mm
10,281.4984 ฿ - 11,392.2361 ฿ 24 มีในสต็อก
สีเงิน
25.0 mm
41,882.0163 ฿ - 46,406.6632 ฿ 16 มีในสต็อก
สีเทา
15.0 mm
102,266.6893 ฿ - 113,314.8914 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเทา
50.0 mm
48,716.2372 ฿ - 53,979.2075 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเทา
20.0 mm
4,915.657 ฿ - 5,446.7124 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเทา
40.0 mm
2,143.0493 ฿ - 2,374.5706 ฿ 160 มีในสต็อก
สีแดง
35.0 mm
65,218.9059 ฿ - 72,264.7137 ฿ 1 มีในสต็อก
สีเทา
32.0 mm
22,855.8666 ฿ - 25,325.0588 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีแดง
30.0 mm
19,043.6704 ฿ - 21,101.0167 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีแดง
25.0 mm
48,621.9011 ฿ - 53,874.6856 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีแดง
60.0 mm
15,237.2965 ฿ - 16,883.4306 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีแดง
20.0 mm
76,985.9699 ฿ - 85,303.0124 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีแดง
90.0 mm
13,163.7991 ฿ - 14,585.9207 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีแดง
15.0 mm
  • จาก 2
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 15.0 mm | 0.591 in ; ความยาวของม้วน - 40.0 m | 131.234 ft ;

600601

ช่วงราคา
908.7164 ฿ - 863.2839 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
81 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุภายใน
    เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
  • ราคาต่อ
    เมตร
  • วัสดุปลอก
    ยางซิลิโคน
  • คุณสมบัติพิเศษ
    Moulded Silicone, Self-Extinguishing, Easy Application to Curved/Irregular Shapes
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 50.0 mm | 1.969 in ; ความยาวของม้วน - 40.0 m | 131.234 ft ;

600609

ช่วงราคา
3,774.9508 ฿ - 3,406.8956 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุภายใน
    เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
  • ราคาต่อ
    เมตร
  • วัสดุปลอก
    ยางซิลิโคน
  • คุณสมบัติพิเศษ
    Moulded Silicone, Self-Extinguishing, Easy Application to Curved/Irregular Shapes
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความยาวของม้วน - 25.0 m | 82.021 ft ;

56635

ช่วงราคา
77,898.4518 ฿ - 70,303.3541 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุภายใน
    เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
  • ราคาต่อ
    ม้วน
  • วัสดุปลอก
    ยางซิลิโคน
  • คุณสมบัติพิเศษ
    Thick Extruded Silicone
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความยาวของม้วน - 40.0 m | 131.234 ft ;

600605

ช่วงราคา
1,987.0673 ฿ - 1,887.7163 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุภายใน
    เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
  • ราคาต่อ
    เมตร
  • วัสดุปลอก
    ยางซิลิโคน
  • คุณสมบัติพิเศษ
    Moulded Silicone, Self-Extinguishing, Easy Application to Curved/Irregular Shapes
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 22.0 mm | 0.866 in ; ความยาวของม้วน - 25.0 m | 82.021 ft ;

56622

ช่วงราคา
57,211.7125 ฿ - 51,633.5703 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุภายใน
    เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
  • ราคาต่อ
    ม้วน
  • วัสดุปลอก
    ยางซิลิโคน
  • คุณสมบัติพิเศษ
    Thick Extruded Silicone
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวของม้วน - 40.0 m | 131.234 ft ;

600600

ช่วงราคา
890.8387 ฿ - 846.2941 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
341 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุภายใน
    เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
  • ราคาต่อ
    เมตร
  • วัสดุปลอก
    ยางซิลิโคน
  • คุณสมบัติพิเศษ
    Moulded Silicone, Self-Extinguishing, Easy Application to Curved/Irregular Shapes
ปลอกหุ้มความร้อน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ;

900404

ช่วงราคา
5,018.0864 ฿ - 4,528.8274 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเงิน
  • วัสดุภายใน
    ใยแก้วถักจำนวนมาก
  • คุณสมบัติพิเศษ
    สะท้อนพลังงานความร้อนมากกว่า 95%
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    30.5 m
ปลอกหุ้มความร้อน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ;

900407

ช่วงราคา
11,392.2361 ฿ - 10,281.4984 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเงิน
  • วัสดุภายใน
    ใยแก้วถักจำนวนมาก
  • คุณสมบัติพิเศษ
    สะท้อนพลังงานความร้อนมากกว่า 95%
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    25.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    30.5 m
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 15.0 mm | 0.591 in ; ความยาวของม้วน - 25.0 m | 82.021 ft ;

56615

ช่วงราคา
46,406.6632 ฿ - 41,882.0163 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุภายใน
    เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
  • ราคาต่อ
    ม้วน
  • วัสดุปลอก
    ยางซิลิโคน
  • คุณสมบัติพิเศษ
    Thick Extruded Silicone
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 50.0 mm | 1.969 in ; ความยาวของม้วน - 25.0 m | 82.021 ft ;

56650

ช่วงราคา
113,314.8914 ฿ - 102,266.6893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุภายใน
    เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
  • ราคาต่อ
    ม้วน
  • วัสดุปลอก
    ยางซิลิโคน
  • คุณสมบัติพิเศษ
    Thick Extruded Silicone
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 20.0 mm | 0.787 in ; ความยาวของม้วน - 25.0 m | 82.021 ft ;

56620

ช่วงราคา
53,979.2075 ฿ - 48,716.2372 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุภายใน
    เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
  • ราคาต่อ
    ม้วน
  • วัสดุปลอก
    ยางซิลิโคน
  • คุณสมบัติพิเศษ
    Thick Extruded Silicone
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 40.0 mm | 1.575 in ; ความยาวของม้วน - 25.0 m | 82.021 ft ;

56640

ช่วงราคา
5,446.7124 ฿ - 4,915.657 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุภายใน
    เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
  • ราคาต่อ
    ม้วน
  • วัสดุปลอก
    ยางซิลิโคน
  • คุณสมบัติพิเศษ
    Thick Extruded Silicone
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความยาวของม้วน - 40.0 m | 131.234 ft ;

600607

ช่วงราคา
2,374.5706 ฿ - 2,143.0493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
160 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุภายใน
    เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
  • ราคาต่อ
    เมตร
  • วัสดุปลอก
    ยางซิลิโคน
  • คุณสมบัติพิเศษ
    Moulded Silicone, Self-Extinguishing, Easy Application to Curved/Irregular Shapes
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 32.0 mm | 1.26 in ; ความยาวของม้วน - 25.0 m | 82.021 ft ;

56632

ช่วงราคา
72,264.7137 ฿ - 65,218.9059 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุภายใน
    เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
  • ราคาต่อ
    ม้วน
  • วัสดุปลอก
    ยางซิลิโคน
  • คุณสมบัติพิเศษ
    Thick Extruded Silicone
N/A - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 30.0 mm | 1.181 in, ความยาวม้วน 15.2 m | 49.869 ft, อุณหภูมิการทำงาน -50 - 500 °C | -58 - 932 °F

900396

ช่วงราคา
25,325.0588 ฿ - 22,855.8666 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุภายใน
    ไฟเบอร์กลาส
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    30.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    500 °C
  • ความยาวของม้วน
    15.2 m
N/A - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 25.0 mm | 0.984 in, ความยาวม้วน 15.2 m | 49.869 ft, อุณหภูมิการทำงาน -50 - 500 °C | -58 - 932 °F

900395

ช่วงราคา
21,101.0167 ฿ - 19,043.6704 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุภายใน
    ไฟเบอร์กลาส
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    25.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    500 °C
  • ความยาวของม้วน
    15.2 m
N/A - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 60.0 mm | 2.362 in, ความยาวม้วน 15.2 m | 49.869 ft, อุณหภูมิการทำงาน -50 - 500 °C | -58 - 932 °F

900400

ช่วงราคา
53,874.6856 ฿ - 48,621.9011 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุภายใน
    ไฟเบอร์กลาส
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    60.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    500 °C
  • ความยาวของม้วน
    15.2 m
N/A - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 20.0 mm | 0.787 in, ความยาวม้วน 15.2 m | 49.869 ft, อุณหภูมิการทำงาน -50 - 500 °C | -58 - 932 °F

900394

ช่วงราคา
16,883.4306 ฿ - 15,237.2965 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุภายใน
    ไฟเบอร์กลาส
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    500 °C
  • ความยาวของม้วน
    15.2 m
N/A - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 90.0 mm | 3.543 in, ความยาวม้วน 15.2 m | 49.869 ft, อุณหภูมิการทำงาน -50 - 500 °C | -58 - 932 °F

900403

ช่วงราคา
85,303.0124 ฿ - 76,985.9699 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุภายใน
    ไฟเบอร์กลาส
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    90.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    500 °C
  • ความยาวของม้วน
    15.2 m
N/A - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15.0 mm | 0.591 in, ความยาวม้วน 15.2 m | 49.869 ft, อุณหภูมิการทำงาน -50 - 500 °C | -58 - 932 °F

900393

ช่วงราคา
14,585.9207 ฿ - 13,163.7991 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุภายใน
    ไฟเบอร์กลาส
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    500 °C
  • ความยาวของม้วน
    15.2 m