Menu Search

น็อตหกเหลี่ยมมีหน้าแปลน - พลาสติก

มีในสต็อก

น็อตมีหน้าแปลนเป็นน็อตหกเหลี่ยมที่มีหน้าแปลนอยู่ที่ฐานซึ่งทำหน้าที่เป็นแหวนรองในตัว ซึ่งจะช่วยกระจายการรับน้ำหนักะและป้องกันความเสียหายของชิ้นส่วน ในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงที่น็อตจะคลายตัวในการใช้งาน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
13 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ระยะระหว่างส่วนแบบ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
3.406 ฿ - 3.777 ฿ 506262 มีในสต็อก
M4
7.0 mm
4.1 mm
4.074 ฿ - 4.51 ฿ 142966 มีในสต็อก
M6
10.0 mm
7.3 mm
1.647 ฿ - 1.828 ฿ 37712 มีในสต็อก
M5
8.0 mm
6.5 mm
3.406 ฿ - 3.777 ฿ 54937 มีในสต็อก
M5
8.0 mm
5.1 mm
3.41 ฿ - 3.782 ฿ 18569 มีในสต็อก
M8
13.0 mm
8.0 mm
3.406 ฿ - 3.777 ฿ 569710 มีในสต็อก
M3
5.5 mm
3.2 mm
3.591 ฿ - 3.981 ฿ 154709 มีในสต็อก
M8
14.0 mm
9.0 mm
3.629 ฿ - 4.018 ฿ 160537 มีในสต็อก
M6
10.0 mm
6.0 mm
2.144 ฿ - 3.944 ฿ 5020 มีในสต็อก
M4
8.0 mm
4.8 mm
3.675 ฿ - 4.069 ฿ 145054 มีในสต็อก
M3
7.0 mm
4.0 mm
4.014 ฿ - 4.445 ฿ 378000 มีในสต็อก
M10
16.0 mm
9.5 mm
9.93 ฿ - 11.002 ฿ 87355 มีในสต็อก
M16
23.7 mm
15.8 mm
7.99 ฿ - 8.849 ฿ 71154 มีในสต็อก
M12
18.7 mm
14.4 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 หน้าแปลน หกเหลี่ยม น็อตหกเหลี่ยมมาตรฐาน - ขนาดเกลียว M4

43535

ช่วงราคา
3.777 ฿ - 3.406 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
506262 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    4.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ หน้าแปลน หน้าแปลน หกเหลี่ยม น็อตหกเหลี่ยมมีหน้าแปลน - ขนาดเกลียว M6; ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงโดยรวม 7.3 mm | 0.287 in

0600040000VR

ช่วงราคา
4.51 ฿ - 4.074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
142966 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ หน้าแปลน หน้าแปลน หกเหลี่ยม น็อตหกเหลี่ยมมีหน้าแปลน - ขนาดเกลียว M5; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in; ความสูงโดยรวม 6.5 mm | 0.256 in

0600030000VR

ช่วงราคา
1.828 ฿ - 1.647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37712 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 หน้าแปลน หกเหลี่ยม น็อตหกเหลี่ยมมาตรฐาน - ขนาดเกลียว M5

43536

ช่วงราคา
3.777 ฿ - 3.406 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54937 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    5.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 หน้าแปลน หกเหลี่ยม น็อตหกเหลี่ยมมาตรฐาน - ขนาดเกลียว M8

43538

ช่วงราคา
3.782 ฿ - 3.41 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18569 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    13.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 หน้าแปลน หกเหลี่ยม น็อตหกเหลี่ยมมาตรฐาน - ขนาดเกลียว M3

43534

ช่วงราคา
3.777 ฿ - 3.406 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
569710 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    3.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ หน้าแปลน หน้าแปลน หกเหลี่ยม น็อตหกเหลี่ยมมีหน้าแปลน - ขนาดเกลียว M8; ระยะระหว่างส่วนแบบ 14.0 mm | 0.551 in; ความสูงโดยรวม 9.0 mm | 0.354 in

0600050000VR

ช่วงราคา
3.981 ฿ - 3.591 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
154709 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    14.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    9.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;หน้าแปลน;หกเหลี่ยม;น็อตหกเหลี่ยมมาตรฐาน - ขนาดเกลียว M6

43537

ช่วงราคา
4.018 ฿ - 3.629 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
160537 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
น็อตหกเหลี่ยมมาตรฐาน - ขนาดเกลียว M4, 8.0 mm, PA66

1442505

ช่วงราคา
3.944 ฿ - 2.144 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    4.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
น็อตหกเหลี่ยมมาตรฐาน - ขนาดเกลียว M3, 7.0 mm, ไนลอน 6/6

1442504

ช่วงราคา
4.069 ฿ - 3.675 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
145054 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    4.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
น็อตฐานแหวน M10 ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

1284116

ช่วงราคา
4.445 ฿ - 4.014 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
378000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    16.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    9.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
น็อตฐานแหวน M16 ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

1284115

ช่วงราคา
11.002 ฿ - 9.93 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
87355 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    23.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
น็อตฐานแหวน M12 ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

1284114

ช่วงราคา
8.849 ฿ - 7.99 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
71154 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    18.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ