Menu Search

ตลับลูกปืนแบบปลอกมีหน้าแปลน

มีในสต็อก

ตลับลูกปืนแบบปลอกมีหน้าแปลนเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงและเสถียรภาพเชิงกลในทุกการใช้งาน มีให้เลือกทั้งแบบ พอลิเอไมด์, พอลิเอไมด์พร้อม PFTE และไฟเบอร์ใบแก้ว หรือ พอลิเอไมด์พร้อม PFTE และคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อให้มีแรงเสียดทานต่ำเป็นพิเศษ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
134 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน Flanged ความยาวโดยรวม เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ความยาวเพลา สั่งซื้อ
5.786 ฿ - 6.394 ฿ 1308 มีในสต็อก
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
6.389 ฿ - 7.062 ฿ 109341 มีในสต็อก
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
6.918 ฿ - 7.647 ฿ 7310 มีในสต็อก
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
6.519 ฿ - 7.206 ฿ 110 มีในสต็อก
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
8.269 ฿ - 9.136 ฿ 8315 มีในสต็อก
22.1 mm
12.0 mm
18.3 mm
6.269 ฿ - 6.928 ฿ 110 มีในสต็อก
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
7.053 ฿ - 7.80 ฿ 110 มีในสต็อก
16.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
9.285 ฿ - 10.292 ฿ 20 มีในสต็อก
30.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
7.489 ฿ - 8.278 ฿ 1617 มีในสต็อก
20.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
8.603 ฿ - 9.507 ฿ 932 มีในสต็อก
24.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
7.948 ฿ - 8.784 ฿ 10 มีในสต็อก
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
9.104 ฿ - 10.092 ฿ 4192 มีในสต็อก
30.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
9.285 ฿ - 10.292 ฿ 12616 มีในสต็อก
30.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
4.654 ฿ - 5.146 ฿ 585399 มีในสต็อก
9.0 mm
11.0 mm
6.0 mm
4.561 ฿ - 5.044 ฿ 400213 มีในสต็อก
7.3 mm
5.0 mm
5.3 mm
4.844 ฿ - 5.355 ฿ 10176 มีในสต็อก
9.1 mm
18.0 mm
6.2 mm
5.457 ฿ - 6.027 ฿ 208090 มีในสต็อก
14.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
5.141 ฿ - 5.679 ฿ 107 มีในสต็อก
9.0 mm
4.3 mm
7.4 mm
5.35 ฿ - 5.911 ฿ 96145 มีในสต็อก
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
54.372 ฿ - 57.235 ฿ 190 มีในสต็อก
68.0 mm
50.0 mm
60.0 mm
  • จาก 7
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 10.0 mm (ID) (OD) 15.0 mm ไนลอน 6/6

008100059902

ช่วงราคา
6.394 ฿ - 5.786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1308 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 10.0 mm (ID) (OD) 8.0 mm ไนลอน 6/6

008101400002

ช่วงราคา
7.062 ฿ - 6.389 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109341 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    8.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
แบริ่งแขน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.0 mm | 0.472 in; ;สีดำ ไนลอน 6/6

008120659902

ช่วงราคา
7.647 ฿ - 6.918 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    14.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 10.0 mm (ID) (OD) 16.0 mm ไนลอน 6/6

008101600002

ช่วงราคา
7.206 ฿ - 6.519 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    16.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 18.3 mm (ID) (OD) 12.0 mm ไนลอน 6/6

008180559902

ช่วงราคา
9.136 ฿ - 8.269 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8315 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    18.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    22.1 mm
  • ความยาวโดยรวม
    12.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 10.0 mm (ID) (OD) 10.0 mm ไนลอน 6/6

008101200002

ช่วงราคา
6.928 ฿ - 6.269 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
แบริ่งแขน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.0 mm | 0.472 in; ;ธรรมชาติ ไนลอน 6/6

008120700002

ช่วงราคา
7.80 ฿ - 7.053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 25.0 mm (ID) (OD) 30.0 mm ไนลอน 6/6

008250059902

ช่วงราคา
10.292 ฿ - 9.285 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    30.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 16.0 mm (ID) (OD) 22.0 mm ไนลอน 6/6

008160059902

ช่วงราคา
8.278 ฿ - 7.489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1617 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    22.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 20.0 mm (ID) (OD) 15.0 mm ไนลอน 6/6

008200200002

ช่วงราคา
9.507 ฿ - 8.603 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
932 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    24.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 18.0 mm (ID) (OD) 25.0 mm ไนลอน 6/6

008180000002

ช่วงราคา
8.784 ฿ - 7.948 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    22.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    25.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 24.0 mm (ID) (OD) 30.0 mm ไนลอน 6/6

008240059902

ช่วงราคา
10.092 ฿ - 9.104 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4192 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    24.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    30.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 25.0 mm (ID) (OD) 30.0 mm ไนลอน 6/6

008250000002

ช่วงราคา
10.292 ฿ - 9.285 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12616 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    30.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 6.0 mm (ID) (OD) 11.0 mm ไนลอน 6/6

008060000002

ช่วงราคา
5.146 ฿ - 4.654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
585399 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    9.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    11.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 5.3 mm (ID) (OD) 5.0 mm ไนลอน 6/6

008050459902

ช่วงราคา
5.044 ฿ - 4.561 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
400213 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    5.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    7.3 mm
  • ความยาวโดยรวม
    5.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 6.2 mm (ID) (OD) 18.0 mm ไนลอน 6/6

008060600002

ช่วงราคา
5.355 ฿ - 4.844 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10176 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    6.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    9.1 mm
  • ความยาวโดยรวม
    18.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 8.0 mm (ID) (OD) 10.0 mm ไนลอน 6/6

008081000002

ช่วงราคา
6.027 ฿ - 5.457 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
208090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    14.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 7.4 mm (ID) (OD) 4.3 mm ไนลอน 6/6

008070600002

ช่วงราคา
5.679 ฿ - 5.141 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
107 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    7.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    9.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    4.3 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 8.0 mm (ID) (OD) 6.0 mm ไนลอน 6/6

008080900002

ช่วงราคา
5.911 ฿ - 5.35 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96145 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    12.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    6.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 60.0 mm (ID) (OD) 50.0 mm ไนลอน 6/6

008600000002

ช่วงราคา
57.235 ฿ - 54.372 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
190 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    60.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    68.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6