Menu Search

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, บานพับ, ไม่มีแรงตึง

มีในสต็อก

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการยึดด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย ที่ยึดนี้ติดบานพับเพื่อการใช้งานได้รวดเร็ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน สี ความสูงภายใน สั่งซื้อ
23.045 ฿ - 25.533 ฿ 948 มีในสต็อก
31.5 mm
Natural
7.7 mm
94.395 ฿ - 104.59 ฿ 258 มีในสต็อก
64.6 mm
Natural
15.0 mm
75.295 ฿ - 83.433 ฿ 761 มีในสต็อก
64.6 mm
Natural
15.0 mm
23.776 ฿ - 26.34 ฿ 2681 มีในสต็อก
39.3 mm
Natural
9.3 mm
34.061 ฿ - 37.733 ฿ 736 มีในสต็อก
39.3 mm
Natural
9.3 mm
20.028 ฿ - 22.193 ฿ 9349 มีในสต็อก
31.6 mm
Natural
9.0 mm
32.747 ฿ - 36.289 ฿ 137 มีในสต็อก
31.5 mm
Natural
7.7 mm
71.507 ฿ - 79.236 ฿ 573 มีในสต็อก
63.2 mm
Natural
9.1 mm
32.814 ฿ - 36.361 ฿ 1091 มีในสต็อก
31.6 mm
Natural
9.0 mm
36.607 ฿ - 40.566 ฿ 6173 มีในสต็อก
63.2 mm
Natural
9.1 mm
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 7.7 mm | 0.303 in ; 31.5 mm | 1.24 in

FCW-29-01

ช่วงราคา
25.533 ฿ - 23.045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
948 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    อะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    45.1 mm
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 15.0 mm | 0.591 in ; 64.6 mm | 2.543 in

FCW-50H-19

ช่วงราคา
104.59 ฿ - 94.395 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
258 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    อะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    78.2 mm
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 15.0 mm | 0.591 in ; 64.6 mm | 2.543 in

FCW-50H-01

ช่วงราคา
83.433 ฿ - 75.295 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
761 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    อะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    78.2 mm
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 9.3 mm | 0.366 in ; 39.3 mm | 1.547 in

FCW-40-01

ช่วงราคา
26.34 ฿ - 23.776 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2681 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    อะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    53.0 mm
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 9.3 mm | 0.366 in ; 39.3 mm | 1.547 in

FCW-40-19

ช่วงราคา
37.733 ฿ - 34.061 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
736 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    อะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    53.0 mm
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 9.0 mm | 0.354 in ; 31.6 mm | 1.244 in

FCW-30-01

ช่วงราคา
22.193 ฿ - 20.028 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9349 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    อะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    45.5 mm
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 7.7 mm | 0.303 in ; 31.5 mm | 1.24 in

FCW-29-19

ช่วงราคา
36.289 ฿ - 32.747 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
137 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    อะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    45.1 mm
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 9.1 mm | 0.358 in ; 63.2 mm | 2.488 in

FCW-50-19

ช่วงราคา
79.236 ฿ - 71.507 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
573 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    อะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    77.2 mm
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 9.0 mm | 0.354 in ; 31.6 mm | 1.244 in

FCW-30-19

ช่วงราคา
36.361 ฿ - 32.814 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1091 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    อะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    45.5 mm
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 9.1 mm | 0.358 in ; 63.2 mm | 2.488 in

FCW-50-01

ช่วงราคา
40.566 ฿ - 36.607 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6173 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    อะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    77.2 mm