Menu Search

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยสกรูและกาว, มีแรงตึง

มีในสต็อก

ที่ยึดสายแพรใช้งานและติดตั้งได้ง่าย มีฐานกาวเพื่อช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและมีตัวเลือกการยึดด้วยสกรูเพิ่มเติม ที่ยึดเหล่านี้มีความตึงเพิ่มเติมซึ่งช่วยความแข็งแรงให้กับการยึดสายแพร

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
22.198 ฿ - 24.601 ฿ 42 มีในสต็อก
สีเทา
กาว
13.589 ฿ - 15.051 ฿ 18527 มีในสต็อก
สีเทา
กาว
16.665 ฿ - 18.458 ฿ 19794 มีในสต็อก
สีเทา
Screw
29.335 ฿ - 32.505 ฿ 20066 มีในสต็อก
สีเทา
Screw
8.537 ฿ - 9.456 ฿ 23156 มีในสต็อก
สีเทา
Screw
32.743 ฿ - 36.276 ฿ 80 มีในสต็อก
สีเทา
กาว
ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยสกรูและกาว, มีแรงตึง - สีเทา ; ความกว้างภายใน 56.5 mm | 2.224 in

RDAFCC-50A

ช่วงราคา
24.601 ฿ - 22.198 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    ยาง
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    128.5 mm
ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยสกรูและกาว, มีแรงตึง - สีเทา ; ความกว้างภายใน 29.7 mm | 1.169 in

RDAFCC-25A

ช่วงราคา
15.051 ฿ - 13.589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18527 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    ยาง
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    75.8 mm
ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยสกรูและกาว, มีแรงตึง - สีเทา ; ความกว้างภายใน 56.5 mm | 2.224 in

RDAFCC-50

ช่วงราคา
18.458 ฿ - 16.665 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19794 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Screw
  • ความยาวฐาน
    128.5 mm
  • ความกว้างฐาน
    25.0 mm
ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยสกรูและกาว, มีแรงตึง - สีเทา ; ความกว้างภายใน 82.8 mm | 3.26 in

RDAFCC-82

ช่วงราคา
32.505 ฿ - 29.335 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20066 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Screw
  • ความยาวฐาน
    179.4 mm
  • ความกว้างฐาน
    25.4 mm
ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยสกรูและกาว, มีแรงตึง - สีเทา ; ความกว้างภายใน 29.7 mm | 1.169 in

RDAFCC-25

ช่วงราคา
9.456 ฿ - 8.537 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23156 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Screw
  • ความยาวฐาน
    75.8 mm
  • ความกว้างฐาน
    25.0 mm
ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยสกรูและกาว, มีแรงตึง - สีเทา ; ความกว้างภายใน 82.8 mm | 3.26 in

RDAFCC-82A

ช่วงราคา
36.276 ฿ - 32.743 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทกาว
    ยาง
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    179.4 mm