Menu Search

ที่ยึดสายแพร - กดยึด, บานพับ, ไม่มีแรงตึง

มีในสต็อก

ที่ยึดสายแพรแบบกดยึด บานพับ ไร้แรงตึง สามารถติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากคุณสมบัติการใช้งานแบบกดเข้า บานพับและการไม่มีแรงตึงช่วยให้มั่นใจได้ว่าสายเคเบิลจะเป็นระเบียบโดยไม่ถูกทำให้ตึงด้วยข้อรัด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
16.673 ฿ - 17.5519 ฿ 45875 มีในสต็อก
Natural
PA
Push In
13.9247 ฿ - 15.4238 ฿ 67766 มีในสต็อก
Natural
PA
Push In
15.7227 ฿ - 17.4225 ฿ 64390 มีในสต็อก
Natural
PA
Push In
22.4106 ฿ - 24.8288 ฿ 600 มีในสต็อก
Natural
PA
Push In
9.6371 ฿ - 10.6855 ฿ 25359 มีในสต็อก
Natural
PA
Push In
5.1398 ฿ - 5.6885 ฿ 79931 มีในสต็อก
Natural
PA
Push In
11.3503 ฿ - 12.5728 ฿ 46786 มีในสต็อก
Natural
PA
Push In
14.9374 ฿ - 16.5525 ฿ 7313 มีในสต็อก
Natural
PA
Push In
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - ความสูงภายใน - 7.2 mm | 0.283 in ;

FCCB-1

ช่วงราคา
17.5519 ฿ - 16.673 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45875 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    Natural
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ประเภท
    Clamp
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - ความสูงภายใน - 11.0 mm | 0.433 in ;

FCCA-40A-01

ช่วงราคา
15.4238 ฿ - 13.9247 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
67766 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    Natural
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ประเภท
    Clamp
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - ความกว้างภายใน - 63.8 mm | 2.512 in ; ขนาดรูที่เข้ากันได้ - 4.0 mm | 0.157 in

TFCCA-50-01

ช่วงราคา
17.4225 ฿ - 15.7227 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64390 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    Natural
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ประเภท
    Clamp
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - ความกว้างภายใน - 14.5 mm | 0.571 in ; ขนาดรูที่เข้ากันได้ - 4.0 mm | 0.157 in

TFCCA-15-01

ช่วงราคา
24.8288 ฿ - 22.4106 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    Natural
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ประเภท
    Clamp
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - ความกว้างภายใน - 24.7 mm | 0.972 in ; ขนาดรูที่เข้ากันได้ - 4.0 mm | 0.157 in

TFCCA-25-01

ช่วงราคา
10.6855 ฿ - 9.6371 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25359 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    Natural
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ประเภท
    Clamp
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - ความกว้างภายใน - 54.1 mm | 2.13 in ; ขนาดรูที่เข้ากันได้ - 4.0 mm | 0.157 in

TFCCA-40-01

ช่วงราคา
5.6885 ฿ - 5.1398 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
79931 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    Natural
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ประเภท
    Clamp
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - ความสูงภายใน - 14.0 mm | 0.551 in ;

FCCA-30A-01

ช่วงราคา
12.5728 ฿ - 11.3503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46786 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    Natural
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ประเภท
    Clamp
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - ความสูงภายใน - 13.7 mm | 0.539 in ;

FCCB-2

ช่วงราคา
16.5525 ฿ - 14.9374 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7313 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • สี
    Natural
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ประเภท
    Clamp