Menu Search

คลิปห่วงแบน

มีในสต็อก

คลิปสายแพรสามารถคลิกเข้าที่ได้ง่ายและยังมีแถบปลดล็อคสำหรับการถอดที่รวดเร็ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน สี วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
6.4426 ฿ - 7.143 ฿ 41885 มีในสต็อก
63.5 mm
ธรรมชาติ
Push In
8.428 ฿ - 9.3381 ฿ 1418 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
Push-In
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - 63.5 mm | 2.5 in

FCLC

ช่วงราคา
7.143 ฿ - 6.4426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41885 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ความยาวฐาน
    76.2 mm
  • ความกว้างภายใน
    63.5 mm
คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน -

FCLCS

ช่วงราคา
9.3381 ฿ - 8.428 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1418 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Push-In
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2