Menu Search

แหวนอีแปะ - ยาง

มีในสต็อก

ยางเทอร์โมพลาสติกแบบแบน (TPR) ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับสกรู สลักเกลียว หรือน๊อตในการใช้งานที่ต้องการการลดแรงสั่นสะเทือนและทนต่อสารเคมีได้ดีขึ้น นอกจากนี้ แหวนรอง TPR ที่ติดตั้งยังมีคุณสมบัติในการปิดผนึกที่ยอดเยี่ยมซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมน้ำมันและแก็สและยานยนต์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
24 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนา สั่งซื้อ
2.039 ฿ - 2.2576 ฿ 14605 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
8.5306 ฿ - 9.4497 ฿ 39 มีในสต็อก
สีดำ
TPE
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.0574 ฿ - 1.1689 ฿ 29436 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
2.5208 ฿ - 2.793 ฿ 528 มีในสต็อก
สีดำ
TPE
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
  • จาก 2
สีดำ TPR แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.5 mm | 0.413 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

0050472001VR

ช่วงราคา
2.2576 ฿ - 2.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14605 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    20.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPE แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.0 mm | 0.669 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 50.0 mm | 1.969 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M16

1020632001VR

ช่วงราคา
9.4497 ฿ - 8.5306 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    50.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPR แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

0050322001VR

ช่วงราคา
1.1689 ฿ - 1.0574 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29436 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPE แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in; 27.0 mm | 1.063 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M12

0040532001VR

ช่วงราคา
2.793 ฿ - 2.5208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
528 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    27.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน