Menu Search

ฝาครอบส่วนปลายแบบยืดหยุ่น - ทนต่อน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี

มีในสต็อก

ฝาครอบส่วนปลายแบบยืดหยุ่นทำจากวัสดุที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถยืดได้จนถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าเพื่อความกระชับพอดี ให้การปกป้องที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานแบบเกลียว

ฝาครอบมีแถบแขวนซึ่งทำให้สามารถใช้กับตะขอลวดได้ เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับการใช้งานปิดคลุม

ฝาครอบทนต่อการฉีกขาดได้มาก ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทาน ตัวเลือกผลิตภัณฑ์ PVC สีเขียวเหมาะสำหรับใช้งานประเภทน้ำมันฉีดขึ้นรูปลื่นและจาระบี

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
  • สี: ดำและเขียว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
56 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
7.884 ฿ - 8.733 ฿ 8288 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
5.814 ฿ - 6.44 ฿ 3951 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
8.876 ฿ - 9.837 ฿ 150000 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
3.898 ฿ - 4.32 ฿ 236605 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
8.329 ฿ - 9.229 ฿ 2628 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
2.812 ฿ - 3.113 ฿ 16 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
2.617 ฿ - 2.90 ฿ 314510 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
2.863 ฿ - 3.174 ฿ 382417 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
3.206 ฿ - 3.554 ฿ 110810 มีในสต็อก
สีเขียว
ไวนิล
19.201 ฿ - 21.275 ฿ 19 มีในสต็อก
สีเขียว
ไวนิล
3.239 ฿ - 3.587 ฿ 22517 มีในสต็อก
สีเขียว
ไวนิล
3.002 ฿ - 3.327 ฿ 333036 มีในสต็อก
สีเขียว
ไวนิล
9.146 ฿ - 10.134 ฿ 510 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
4.798 ฿ - 5.318 ฿ 432475 มีในสต็อก
สีเขียว
ไวนิล
6.041 ฿ - 6.696 ฿ 10 มีในสต็อก
สีเขียว
ไวนิล
4.696 ฿ - 5.202 ฿ 16 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
3.995 ฿ - 4.427 ฿ 54017 มีในสต็อก
สีเขียว
ไวนิล
2.455 ฿ - 2.719 ฿ 10 มีในสต็อก
สีเขียว
ไวนิล
4.204 ฿ - 4.659 ฿ 40 มีในสต็อก
สีเขียว
ไวนิล
4.529 ฿ - 5.016 ฿ 156915 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
  • จาก 3
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 25.0 mm | 0.984 in 34.5 mm | 1.358 in PVC สีดำ

12716

ช่วงราคา
8.733 ฿ - 7.884 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8288 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 20.0 mm | 0.787 in 28.5 mm | 1.122 in PVC สีดำ

1341986

ช่วงราคา
6.44 ฿ - 5.814 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3951 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 19.0 mm | 0.748 in 29.5 mm | 1.161 in PVC สีดำ

1287247

ช่วงราคา
9.837 ฿ - 8.876 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 13.0 mm | 0.512 in 29.0 mm | 1.142 in PVC สีดำ

1341983

ช่วงราคา
4.32 ฿ - 3.898 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
236605 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 26.0 mm | 1.024 in 34.5 mm | 1.358 in PVC สีดำ

12717

ช่วงราคา
9.229 ฿ - 8.329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2628 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 6.0 mm | 0.236 in 25.0 mm | 0.984 in PVC สีดำ

12697

ช่วงราคา
3.113 ฿ - 2.812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 9.0 mm | 0.354 in 25.0 mm | 0.984 in PVC สีดำ

12700

ช่วงราคา
2.90 ฿ - 2.617 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
314510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.0 mm | 0.276 in 24.0 mm | 0.945 in PVC สีดำ

1287250

ช่วงราคา
3.174 ฿ - 2.863 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
382417 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 9.0 mm | 0.354 in 25.0 mm | 0.984 in ไวนิล สีเขียว

12230

ช่วงราคา
3.554 ฿ - 3.206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุเต็ม
    ไวนิล
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 29.0 mm | 1.142 in 35.0 mm | 1.378 in ไวนิล สีเขียว

12250

ช่วงราคา
21.275 ฿ - 19.201 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุเต็ม
    ไวนิล
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.0 mm | 0.276 in 24.0 mm | 0.945 in ไวนิล สีเขียว

1287249

ช่วงราคา
3.587 ฿ - 3.239 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22517 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุเต็ม
    ไวนิล
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 6.0 mm | 0.236 in 25.0 mm | 0.984 in ไวนิล สีเขียว

12227

ช่วงราคา
3.327 ฿ - 3.002 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
333036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุเต็ม
    ไวนิล
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 27.0 mm | 1.063 in 33.5 mm | 1.319 in PVC สีดำ

12718

ช่วงราคา
10.134 ฿ - 9.146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 15.0 mm | 0.591 in 29.5 mm | 1.161 in ไวนิล สีเขียว

12236

ช่วงราคา
5.318 ฿ - 4.798 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
432475 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุเต็ม
    ไวนิล
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 18.0 mm | 0.709 in 28.5 mm | 1.122 in ไวนิล สีเขียว

12239

ช่วงราคา
6.696 ฿ - 6.041 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุเต็ม
    ไวนิล
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 17.0 mm | 0.669 in 29.5 mm | 1.161 in PVC สีดำ

12708

ช่วงราคา
5.202 ฿ - 4.696 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 12.0 mm | 0.472 in 29.0 mm | 1.142 in ไวนิล สีเขียว

12233

ช่วงราคา
4.427 ฿ - 3.995 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุเต็ม
    ไวนิล
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.0 mm | 0.197 in 23.5 mm | 0.925 in ไวนิล สีเขียว

12226

ช่วงราคา
2.719 ฿ - 2.455 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุเต็ม
    ไวนิล
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 11.0 mm | 0.433 in 29.0 mm | 1.142 in ไวนิล สีเขียว

12232

ช่วงราคา
4.659 ฿ - 4.204 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุเต็ม
    ไวนิล
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 16.0 mm | 0.63 in 28.0 mm | 1.102 in PVC สีดำ

12707

ช่วงราคา
5.016 ฿ - 4.529 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
156915 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์