ฝาครอบท่อแบบยืดหยุ่นของเราครอบคลุมทุกขนาดอย่างหลากหลาย วัสดุ PE ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยให้จับยึดท่อได้ง่ายขึ้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | ความสูงภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.3382 ฿ - 149.9633 ฿ | 17 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.772 in
45.0 mm
|
4.76 in
120.9 mm
|
||
| 317.8132 ฿ - 352.1452 ฿ | 766 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.071 in
78.0 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 126.9013 ฿ - 140.6073 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเหลือง
|
1.693 in
43.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 107.6584 ฿ - 119.2898 ฿ | 2960 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.362 in
60.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 460.562 ฿ - 510.3178 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 117.233 ฿ - 129.895 ฿ | 820 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.362 in
60.0 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
||
| 434.9302 ฿ - 481.9197 ฿ | 1840 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.953 in
75.0 mm
|
13.15 in
334.0 mm
|
||
| 101.8003 ฿ - 112.7937 ฿ | 1 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.811 in
46.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 151.0252 ฿ - 167.3457 ฿ | 1056 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.85 in
47.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
||
| 246.9139 ฿ - 273.5942 ฿ | 1036 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 119.3032 ฿ - 132.1927 ฿ | 14560 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 88.9777 ฿ - 98.588 ฿ | 40210 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.193 in
55.7 mm
|
||
| 496.0541 ฿ - 549.6379 ฿ | 2357 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.953 in
75.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 202.3113 ฿ - 224.1731 ฿ | 3591 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.969 in
50.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 254.9447 ฿ - 282.4862 ฿ | 1044 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
||
| 97.5217 ฿ - 108.0555 ฿ | 449 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 307.5113 ฿ - 340.7369 ฿ | 181 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
||
| 280.2376 ฿ - 310.514 ฿ | 55 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 129.4756 ฿ - 143.4672 ฿ | 1 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.622 in
92.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 121.4626 ฿ - 134.5842 ฿ | 1163 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.047 in
52.0 mm
|
2.339 in
59.4 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ