Menu Search

จุกดูดซับของเหลว

มีในสต็อก

จุกดูดซับของเหลวเป็นนวัตกรรมใหม่ในการควบคุมของเหลวส่วนเกินที่ตกค้างในส่วนประกอบ ปลอดภัย ง่ายกว่ าและสะอาดกว่าจุกทั่วไป การดูดซับจะป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการรั่วไหลระหว่างการผลิตหรือการขนส่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
20 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน ความสูงของตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด สั่งซื้อ
25.5485 ฿ - 28.3086 ฿ 20 มีในสต็อก
14.5 mm
20.0 mm
12.5 mm
28.4902 ฿ - 31.5681 ฿ 20 มีในสต็อก
17.0 mm
25.0 mm
15.2 mm
29.8295 ฿ - 33.0521 ฿ 23142 มีในสต็อก
19.0 mm
25.0 mm
17.0 mm
31.4966 ฿ - 34.8993 ฿ 1020 มีในสต็อก
20.0 mm
25.0 mm
18.5 mm
72.7773 ฿ - 80.6396 ฿ 5812 มีในสต็อก
33.0 mm
35.0 mm
30.5 mm
23.8895 ฿ - 26.4704 ฿ 15 มีในสต็อก
14.5 mm
15.0 mm
11.55 mm
27.2035 ฿ - 30.1423 ฿ 20 มีในสต็อก
14.5 mm
25.0 mm
12.5 mm
23.4647 ฿ - 25.9996 ฿ 10290 มีในสต็อก
12.5 mm
15.0 mm
10.5 mm
35.3447 ฿ - 39.1631 ฿ 26048 มีในสต็อก
27.0 mm
25.0 mm
24.6 mm
28.5388 ฿ - 31.6219 ฿ 20 มีในสต็อก
20.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
24.9092 ฿ - 27.6002 ฿ 920 มีในสต็อก
17.0 mm
15.0 mm
14.5 mm
22.7039 ฿ - 25.1567 ฿ 2916 มีในสต็อก
10.5 mm
15.0 mm
8.5 mm
32.3504 ฿ - 35.8453 ฿ 920 มีในสต็อก
23.0 mm
25.0 mm
20.8 mm
28.5023 ฿ - 31.5815 ฿ 104197 มีในสต็อก
17.0 mm
25.0 mm
14.5 mm
24.108 ฿ - 26.708 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
24.834 ฿ - 27.515 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
10.5 mm
25.0 mm
8.5 mm
26.726 ฿ - 29.609 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
14.5 mm
25.0 mm
11.5 mm
25.6011 ฿ - 28.3669 ฿ 117000 มีในสต็อก
19.0 mm
15.0 mm
17.0 mm
24.699 ฿ - 27.367 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
17.2 mm
15.0 mm
15.0 mm
26.035 ฿ - 28.842 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
12.5 mm
25.0 mm
10.5 mm
จุกดูดซับของเหลว - 12.5 mm; 20.0 mm; PP; สีเหลือง

1349120

ช่วงราคา
28.3086 ฿ - 25.5485 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน/ไฟเบอร์และโพลีเอททีลีน/ปลอก
  • รูปทรงหัว
    Central Pull Tab
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    12.5 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    20.0 mm
จุกดูดซับของเหลว - 15.2 mm; 25.0 mm; PP; สีเหลือง

1342624

ช่วงราคา
31.5681 ฿ - 28.4902 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน/ไฟเบอร์และโพลีเอททีลีน/ปลอก
  • รูปทรงหัว
    Central Pull Tab
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    15.2 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
จุกดูดซับของเหลว - 17.0 mm; 25.0 mm; PP; สีเหลือง

1342622

ช่วงราคา
33.0521 ฿ - 29.8295 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23142 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน/ไฟเบอร์และโพลีเอททีลีน/ปลอก
  • รูปทรงหัว
    Central Pull Tab
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    17.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
จุกดูดซับของเหลว - 18.5 mm; 25.0 mm; PP; สีเหลือง

1342625

ช่วงราคา
34.8993 ฿ - 31.4966 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน/ไฟเบอร์และโพลีเอททีลีน/ปลอก
  • รูปทรงหัว
    Central Pull Tab
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    18.5 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
จุกดูดซับของเหลว - 30.5 mm; 35.0 mm; PP; สีเหลือง

1342628

ช่วงราคา
80.6396 ฿ - 72.7773 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5812 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน/ไฟเบอร์และโพลีเอททีลีน/ปลอก
  • รูปทรงหัว
    Central Pull Tab
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    30.5 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    35.0 mm
จุกดูดซับของเหลว - 11.55 mm; 15.0 mm; PP; สีเหลือง

1342615

ช่วงราคา
26.4704 ฿ - 23.8895 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน/ไฟเบอร์และโพลีเอททีลีน/ปลอก
  • รูปทรงหัว
    Central Pull Tab
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    11.55 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    15.0 mm
จุกดูดซับของเหลว - 12.5 mm; 25.0 mm; PP; สีเหลือง

1342618

ช่วงราคา
30.1423 ฿ - 27.2035 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน/ไฟเบอร์และโพลีเอททีลีน/ปลอก
  • รูปทรงหัว
    Central Pull Tab
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    12.5 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
จุกดูดซับของเหลว - 10.5 mm; 15.0 mm; PP; สีเหลือง

1342613

ช่วงราคา
25.9996 ฿ - 23.4647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10290 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน/ไฟเบอร์และโพลีเอททีลีน/ปลอก
  • รูปทรงหัว
    Central Pull Tab
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    10.5 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    15.0 mm
จุกดูดซับของเหลว - 24.6 mm; 25.0 mm; PP; สีเหลือง

1342627

ช่วงราคา
39.1631 ฿ - 35.3447 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26048 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน/ไฟเบอร์และโพลีเอททีลีน/ปลอก
  • รูปทรงหัว
    Central Pull Tab
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    24.6 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
จุกดูดซับของเหลว - 18.0 mm; 20.0 mm; PP; สีเหลือง

1349119

ช่วงราคา
31.6219 ฿ - 28.5388 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน/ไฟเบอร์และโพลีเอททีลีน/ปลอก
  • รูปทรงหัว
    Central Pull Tab
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    18.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    20.0 mm
จุกดูดซับของเหลว - 14.5 mm; 15.0 mm; PP; สีเหลือง

1342619

ช่วงราคา
27.6002 ฿ - 24.9092 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน/ไฟเบอร์และโพลีเอททีลีน/ปลอก
  • รูปทรงหัว
    Central Pull Tab
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    14.5 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    15.0 mm
จุกดูดซับของเหลว - 8.5 mm; 15.0 mm; PP; สีเหลือง

1342611

ช่วงราคา
25.1567 ฿ - 22.7039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2916 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน/ไฟเบอร์และโพลีเอททีลีน/ปลอก
  • รูปทรงหัว
    Central Pull Tab
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    8.5 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    15.0 mm
จุกดูดซับของเหลว - 20.8 mm; 25.0 mm; PP; สีเหลือง

1342626

ช่วงราคา
35.8453 ฿ - 32.3504 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน/ไฟเบอร์และโพลีเอททีลีน/ปลอก
  • รูปทรงหัว
    Central Pull Tab
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    20.8 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
จุกดูดซับของเหลว - 14.5 mm | 0.571 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 14.5 mm | 0.571 in ; ความสูงของตัวยึด 25.0 mm | 0.984 in

1342620

ช่วงราคา
31.5815 ฿ - 28.5023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
104197 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน/ไฟเบอร์และโพลีเอททีลีน/ปลอก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    14.5 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    17.0 mm
จุกทรงกระบอกแบบกดเข้า - ; ; ; 12.5 mm;15.0 mm;PE;PP;สีเหลือง

1342617

ช่วงราคา
26.708 ฿ - 24.108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    Polyethylene;Polypropylene
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    12.5 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    15.0 mm
จุกทรงกระบอกแบบกดเข้า - 8.5 mm; 25.0 mm; PE;PP; สีเหลือง

1342612

ช่วงราคา
27.515 ฿ - 24.834 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    Polyethylene;Polypropylene
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    8.5 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
จุกทรงกระบอกแบบกดเข้า - 11.5 mm; 25.0 mm; PE;PP; สีเหลือง

1342616

ช่วงราคา
29.609 ฿ - 26.726 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    Polyethylene;Polypropylene
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    11.5 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm
จุกทรงกระบอกแบบกดเข้า - 17.0 mm; 15.0 mm; PE;PP; สีเหลือง

1342621

ช่วงราคา
28.3669 ฿ - 25.6011 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
117000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    Polyethylene;Polypropylene
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    17.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    15.0 mm
จุกทรงกระบอกแบบกดเข้า - 15.0 mm; 15.0 mm; PE;PP; สีเหลือง

1342623

ช่วงราคา
27.367 ฿ - 24.699 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    Polyethylene;Polypropylene
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    15.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    15.0 mm
จุกทรงกระบอกแบบกดเข้า - 10.5 mm; 25.0 mm; PE;PP; สีเหลือง

1342614

ช่วงราคา
28.842 ฿ - 26.035 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    Polyethylene;Polypropylene
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    10.5 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    25.0 mm