Menu Search

ลูกบิดมือจับแบบร่อง

มีในสต็อก

ลูกบิดมือจับตัวผู้มีสันหยาบรอบด้านนอกของด้ามจับทำให้มีพื้นผิวการจับยึดที่ดีและสะดวกสบาย ลูกบิดที่ทนทานแรงกระแทกสูงเหล่านี้ยึดเข้ากับการใช้งานตัวผู้และทนทานต่อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง และจาระบี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
55 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด ขนาดเกลียว สี สั่งซื้อ
36.6342 ฿ - 40.5916 ฿ 43037 มีในสต็อก
23.0 mm
M5
สีดำ
15.8119 ฿ - 30.6601 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
22.0 mm
M8
สีดำ
36.6342 ฿ - 40.5916 ฿ 80330 มีในสต็อก
23.0 mm
M6
สีดำ
20.5992 ฿ - 22.8255 ฿ 77455 มีในสต็อก
15.0 mm
M4
สีดำ
21.4157 ฿ - 23.7313 ฿ 60330 มีในสต็อก
15.0 mm
M4
สีดำ
35.6839 ฿ - 39.5387 ฿ 137516 มีในสต็อก
23.0 mm
M5
สีดำ
41.484 ฿ - 45.9679 ฿ 116579 มีในสต็อก
28.0 mm
M8
สีดำ
20.9115 ฿ - 23.1691 ฿ 139166 มีในสต็อก
15.0 mm
M4
สีดำ
38.9319 ฿ - 43.1392 ฿ 51376 มีในสต็อก
23.0 mm
M6
สีดำ
13.4383 ฿ - 26.0602 ฿ 35 มีในสต็อก
22.0 mm
M6
สีดำ
42.7734 ฿ - 47.3956 ฿ 83620 มีในสต็อก
28.0 mm
M8
สีดำ
39.7172 ฿ - 44.0092 ฿ 27109 มีในสต็อก
23.0 mm
M6
สีดำ
37.6648 ฿ - 41.7338 ฿ 39920 มีในสต็อก
28.0 mm
M8
สีดำ
35.1753 ฿ - 38.9765 ฿ 61029 มีในสต็อก
23.0 mm
M5
สีดำ
36.4647 ฿ - 40.4042 ฿ 225688 มีในสต็อก
23.0 mm
M6
สีดำ
40.8638 ฿ - 45.2763 ฿ 31378 มีในสต็อก
23.0 mm
M6
สีดำ
41.2029 ฿ - 45.6511 ฿ 858 มีในสต็อก
14.0 mm
M5
สีดำ
372.2804 ฿ - 412.4972 ฿ 49 มีในสต็อก
61.0 mm
M10
สีดำ
131.702 ฿ - 138.6308 ฿ 741 มีในสต็อก
20.0 mm
M6
สีดำ
574.1856 ฿ - 604.3996 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
54.0 mm
M8
สีดำ
  • จาก 3
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M5 ; ; ;

KTSR-23M05M25

ช่วงราคา
40.5916 ฿ - 36.6342 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43037 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    23.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุลูกบิกทั้งหมด
    โพลีเอไมด์
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M8 ; ความยาวเกลียว - 15.0 mm | 0.591 in ; วัสดุลูกบิด - PA ;

466349

ช่วงราคา
30.6601 ฿ - 15.8119 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    22.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    12.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    27.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    15.0 mm
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M6 ; ; ;

KTSR-23M06M15

ช่วงราคา
40.5916 ฿ - 36.6342 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80330 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    23.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุลูกบิกทั้งหมด
    โพลีเอไมด์
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M4 ; ; ;

KTSR-15M04M10

ช่วงราคา
22.8255 ฿ - 20.5992 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
77455 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    15.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุลูกบิกทั้งหมด
    โพลีเอไมด์
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M4 ; ; ;

KTSR-15M04M25

ช่วงราคา
23.7313 ฿ - 21.4157 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60330 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    15.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุลูกบิกทั้งหมด
    โพลีเอไมด์
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M5 ; ; ;

KTSR-23M05M15

ช่วงราคา
39.5387 ฿ - 35.6839 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
137516 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    23.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุลูกบิกทั้งหมด
    โพลีเอไมด์
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M8 ; ; ;

KTSR-28M08M50

ช่วงราคา
45.9679 ฿ - 41.484 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
116579 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุลูกบิกทั้งหมด
    โพลีเอไมด์
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M4 ; ; ;

KTSR-15M04M15

ช่วงราคา
23.1691 ฿ - 20.9115 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
139166 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    15.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุลูกบิกทั้งหมด
    โพลีเอไมด์
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M6 ; ; ;

KTSR-23M06M40

ช่วงราคา
43.1392 ฿ - 38.9319 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51376 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    23.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุลูกบิกทั้งหมด
    โพลีเอไมด์
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M6 ; ความยาวเกลียว - 15.0 mm | 0.591 in ; วัสดุลูกบิด - PA ;

466348

ช่วงราคา
26.0602 ฿ - 13.4383 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    22.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    12.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    27.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    15.0 mm
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M8 ; ; ;

KTSR-28M08M30

ช่วงราคา
47.3956 ฿ - 42.7734 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
83620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุลูกบิกทั้งหมด
    โพลีเอไมด์
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M6 ; ; ;

KTSR-23M06M25

ช่วงราคา
44.0092 ฿ - 39.7172 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27109 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    23.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุลูกบิกทั้งหมด
    โพลีเอไมด์
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M8 ; ; ;

KTSR-28M08M25

ช่วงราคา
41.7338 ฿ - 37.6648 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุลูกบิกทั้งหมด
    โพลีเอไมด์
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M5 ; ; ;

KTSR-23M05M10

ช่วงราคา
38.9765 ฿ - 35.1753 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
61029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    23.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุลูกบิกทั้งหมด
    โพลีเอไมด์
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M6 ; ; ;

KTSR-23M06M10

ช่วงราคา
40.4042 ฿ - 36.4647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
225688 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    23.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุลูกบิกทั้งหมด
    โพลีเอไมด์
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M6 ; ; ;

KTSR-23M06M30

ช่วงราคา
45.2763 ฿ - 40.8638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31378 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    23.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุลูกบิกทั้งหมด
    โพลีเอไมด์
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 14.0 mm | 0.551 in; ขนาดเกลียว M5;

466400

ช่วงราคา
45.6511 ฿ - 41.2029 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
858 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    14.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.0 mm
  • ความสูงตอ
    16.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M10 ; ; วัสดุลูกบิด - PP ;

1219138

ช่วงราคา
412.4972 ฿ - 372.2804 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    61.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    89.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M6 ; ; วัสดุลูกบิด - Nylon Polymer ;

1219086

ช่วงราคา
138.6308 ฿ - 131.702 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
741 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    20.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    16.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M8 ; ; วัสดุลูกบิด - PP ;

1219106

ช่วงราคา
604.3996 ฿ - 574.1856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    54.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    30.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน