ลูกบิดมือจับตัวเมียมีสันหยาบรอบด้านนอกของด้ามจับทำให้มีพื้นผิวการจับยึดที่ดีและสะดวกสบาย ลูกบิดที่ทนทานเหล่านี้ยึดเข้ากับการใช้งานตัวผู้และทนทานต่อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง และจาระบี
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | ขนาดเกลียว | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.899 ฿ - 55.291 ฿ | 1538 มีในสต็อก |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
||
| 28.342 ฿ - 31.404 ฿ | 9 มีในสต็อก |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
||
| 61.912 ฿ - 68.599 ฿ | 42769 มีในสต็อก |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
||
| 18.17 ฿ - 35.246 ฿ | 30 มีในสต็อก |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
||
| 43.839 ฿ - 48.577 ฿ | 510 มีในสต็อก |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
||
| 58.117 ฿ - 64.395 ฿ | 45 มีในสต็อก |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
||
| 618.367 ฿ - 650.913 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
||
| 691.792 ฿ - 728.202 ฿ | 3900 มีในสต็อก |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
||
| 31.622 ฿ - 61.314 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
||
| 18.17 ฿ - 35.246 ฿ | 84000 มีในสต็อก |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ