Menu Search

ลูกบิดมือจับแบบร่อง - อินเสิร์ทเกลียว

มีในสต็อก

ลูกบิดมือจับตัวเมียมีสันหยาบรอบด้านนอกของด้ามจับทำให้มีพื้นผิวการจับยึดที่ดีและสะดวกสบาย ลูกบิดที่ทนทานเหล่านี้ยึดเข้ากับการใช้งานตัวผู้และทนทานต่อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง และจาระบี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด ขนาดเกลียว สั่งซื้อ
18.17 ฿ - 35.246 ฿ 30 มีในสต็อก
15.0 mm
M5
58.117 ฿ - 64.395 ฿ 45 มีในสต็อก
15.0 mm
M4
31.622 ฿ - 61.314 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
14.0 mm
M5
49.899 ฿ - 55.291 ฿ 54037 มีในสต็อก
23.0 mm
M6
28.342 ฿ - 31.404 ฿ 9 มีในสต็อก
22.0 mm
M8
61.912 ฿ - 68.599 ฿ 29269 มีในสต็อก
28.0 mm
M8
43.839 ฿ - 48.577 ฿ 510 มีในสต็อก
23.0 mm
M5
18.17 ฿ - 35.246 ฿ 85500 มีในสต็อก
15.0 mm
M4
691.792 ฿ - 728.202 ฿ 3900 มีในสต็อก
44.0 mm
M8
618.367 ฿ - 650.913 ฿ 360 มีในสต็อก
44.0 mm
M6
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 15.0 mm | 0.591 in ; ขนาดเกลียว - M5 ; ; วัสดุลูกบิด - PA

466343

ช่วงราคา
35.246 ฿ - 18.17 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    15.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    11.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    11.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 15.0 mm | 0.591 in ; ขนาดเกลียว - M4 ; ;

KTSR-15M04F

ช่วงราคา
64.395 ฿ - 58.117 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    15.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 14.0 mm | 0.551 in; ขนาดเกลียว M5; ประเภทอินเสิร์ท รูไม่ทะลุ

466396

ช่วงราคา
61.314 ฿ - 31.622 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    14.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    16.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 23.0 mm | 0.906 in ; ขนาดเกลียว - M6 ; ;

KTSR-23M06F

ช่วงราคา
55.291 ฿ - 49.899 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54037 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    23.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 22.0 mm | 0.866 in ; ขนาดเกลียว - M8 ; ; วัสดุลูกบิด - PA

466345

ช่วงราคา
31.404 ฿ - 28.342 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    22.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    16.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 28.0 mm | 1.102 in ; ขนาดเกลียว - M8 ; ;

KTSR-28M08F

ช่วงราคา
68.599 ฿ - 61.912 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29269 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 23.0 mm | 0.906 in ; ขนาดเกลียว - M5 ; ;

KTSR-23M05F

ช่วงราคา
48.577 ฿ - 43.839 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    23.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 15.0 mm | 0.591 in; ขนาดเกลียว M4;

20088026

ช่วงราคา
35.246 ฿ - 18.17 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน
    14.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    15.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    11.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 44.0 mm | 1.732 in ; ขนาดเกลียว - M8 ; ; ; สีดำ

1219095

ช่วงราคา
728.202 ฿ - 691.792 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    44.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    24.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 44.0 mm | 1.732 in ; ขนาดเกลียว - M6 ; ; ; สีดำ

1219094

ช่วงราคา
650.913 ฿ - 618.367 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    44.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    24.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน