Menu Search

ล็อคเฟอร์นิเจอร์ - ล็อคตู้สำหรับงานภาระหนัก

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อกเฟอร์นิเจอร์นี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่งานภาระหนัก เพื่อให้เหมาะกับตู้ขนาดใหญ่ที่ทำจากเหล็กกล้าหรือไม้

การออกแบบเป็นแบบฝังเพื่อให้ตู้มีพื้นผิวเรียบ ตัวเลือกของพื้นผิวช่วยให้รูปร่างภายนอกสวยงามน่าดึงดูด กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีตัวเลือกกุญแจชนิดต่างๆ ประกอบไปด้วย มีลูกกุญแจ ไม่มีลูกกุญแจและตัวคล้องสำหรับล็อกเพื่อความปลอดภัยอีกระดับสำหรับการใช้งานกับตู้และลิ้นชัก

  • วัสดุ: สังกะสีอัลลอยหล่อขึ้นรูป อลูมิเนียม อะซีทัล และสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิว: เคลือบสีฝุ่น ผิวด้าน ชุปโครเมียมมันวาว และชุปโครเมียม
  • รูปทรงของกลอน: ทรงกลม และทรงสี่เหลี่ยม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง 1 ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความลึกของกระบอก รูปทรง วัสดุ ประเภทคีย์ สั่งซื้อ
89.7094 ฿ - 94.4298 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
กลม
อะซีทัล
ร่องกุญแจ
132.8441 ฿ - 139.831 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
กลม
อะซีทัล
ร่องกุญแจ
ล็อคเฟอร์นิเจอร์ - อะซีทัล ; ร่องกุญแจ ; ความลึกของกระบอก:33.5 mm | 1.319 in ; ช่วงความหนาแผง 1.0 - 6.0 mm | 0.039 - 0.236 in

20029272

ช่วงราคา
94.4298 ฿ - 89.7094 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอก
    61.5 mm
  • การใช้งาน
    ตู้เก็บของ
  • ประเภทคีย์
    ร่องกุญแจ
  • รูปทรง
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    อะซีทัล
ล็อคเฟอร์นิเจอร์ - อะซีทัล ; ร่องกุญแจ ; ความลึกของกระบอก:33.5 mm | 1.319 in ; ช่วงความหนาแผง 1.0 - 6.0 mm | 0.039 - 0.236 in

20029265

ช่วงราคา
139.831 ฿ - 132.8441 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอก
    61.5 mm
  • การใช้งาน
    ตู้เก็บของ
  • ประเภทคีย์
    ร่องกุญแจ
  • รูปทรง
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    อะซีทัล