Menu Search

ฝาครอบฟิวส์ - ยึดเร็ว, ยืดหยุ่น, โปร่งใส

มีในสต็อก

ฝาครอบฟิวส์แบบยึดเร็วของเราเป็นโซลูชันที่เรียบง่ายในการเป็นฉนวนที่จำเป็นของส่วนประกอบการป้องกันวงจร โครงสร้าง PVC ที่อ่อนนุ่มให้ความยืดหยุ่นเมื่อไม่สามารถประกอบที่ยึดฟิวส์ได้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน สี วัสดุเต็ม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
10.5606 ฿ - 11.6983 ฿ 14340 มีในสต็อก
30.0 mm
โปร่งแสงสีน้ำเงิน
โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน
12.7 mm
14.3128 ฿ - 15.861 ฿ 401088 มีในสต็อก
36.1 mm
โปร่งแสงสีน้ำเงิน
โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน
12.7 mm
6.3622 ฿ - 7.0449 ฿ 6068 มีในสต็อก
20.1 mm
โปร่งแสงสีน้ำเงิน
โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน
12.7 mm
11.8277 ฿ - 13.1126 ฿ 10805 มีในสต็อก
32.0 mm
โปร่งแสงสีน้ำเงิน
โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน
15.9 mm
ฝาครอบฟิวส์ - ยึดเร็ว, ยืดหยุ่น, โปร่งใส - โปร่งแสงสีน้ำเงิน ; 30.0 mm | 1.181 in ; 9.9 mm | 0.39 in

840730

ช่วงราคา
11.6983 ฿ - 10.5606 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14340 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โปร่งแสงสีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน
  • วัสดุ
    PVC
  • ความลึกภายใน
    7.1 mm
  • ความสูงภายใน
    9.9 mm
ฝาครอบฟิวส์ - ยึดเร็ว, ยืดหยุ่น, โปร่งใส - โปร่งแสงสีน้ำเงิน ; 36.1 mm | 1.421 in ; 9.9 mm | 0.39 in

840836

ช่วงราคา
15.861 ฿ - 14.3128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
401088 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โปร่งแสงสีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฟิวส์ที่เข้ากันได้
    5.2 mm
  • ความยาวฟิวส์ที่เข้ากันได้
    31.8 mm
ฝาครอบฟิวส์ - ยึดเร็ว, ยืดหยุ่น, โปร่งใส - โปร่งแสงสีน้ำเงิน ; 20.1 mm | 0.791 in ; 9.9 mm | 0.39 in

840620

ช่วงราคา
7.0449 ฿ - 6.3622 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6068 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โปร่งแสงสีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน
  • วัสดุ
    PVC
  • ความลึกภายใน
    6.1 mm
  • ความสูงภายใน
    9.9 mm
ฝาครอบฟิวส์ - ยึดเร็ว, ยืดหยุ่น, โปร่งใส - โปร่งแสงสีน้ำเงิน ; 32.0 mm | 1.26 in ; 14.7 mm | 0.579 in

840832

ช่วงราคา
13.1126 ฿ - 11.8277 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10805 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โปร่งแสงสีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน
  • วัสดุ
    PVC
  • ความลึกภายใน
    8.1 mm
  • ความสูงภายใน
    14.7 mm