Menu Search

ปะเก็นปิดผนึก - ครีบยาง

มีในสต็อก

ปะเก็นปิดผนึก - ครีบยางมีรูปทรงแบบคลิปเพื่อช่วยปกป้องและซีลขอบ มีความจำเป็นในการใช้กับแผ่นโลหะ ให้การป้องกันโลหะจากการสั่นสะเทือน ความชื้นและฝุ่นเข้า ให้การปิดผนึกตู้ไฟเพิ่มเติม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
7 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม ที่จับต่ำสุด สั่งซื้อ
5,370.805 ฿ - 5,951.031 ฿ 108 มีในสต็อก
26.9 mm
17.4 mm
90.101 ฿ - 90.101 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
8.7 mm
23.7 mm
1.0 mm
77.498 ฿ - 77.498 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
20.34 mm
13.0 mm
1.0 mm
92.022 ฿ - 92.022 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
8.7 mm
33.5 mm
1.0 mm
73.958 ฿ - 73.958 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
7.6 mm
20.7 mm
90.101 ฿ - 90.101 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
8.3 mm
20.0 mm
1.0 mm
41.668 ฿ - 41.668 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
10.0 mm
17.0 mm
ครีบคู่ ตัวป้องกันขอบ - EPDM ; ; ความสูงโดยรวม - 17.4 mm | 0.685 in

34009205001

ช่วงราคา
5,951.031 ฿ - 5,370.805 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้างโดยรวม
    26.9 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
  • ความสูงโดยรวม
    17.4 mm
  • วัสดุ
    EPDM
ซีลปะเก็น Flipper - ความสูงโดยรวม - 23.7 mm | 0.933 in ความกว้างโดยรวม - 8.7 mm | 0.343 in; สีดำ; EPDM

20036911

ช่วงราคา
90.101 ฿ - 90.101 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้างโดยรวม
    8.7 mm
  • ความยาวของม้วน
    10.0 m
  • ความสูงโดยรวม
    23.7 mm
  • วัสดุ
    EPDM
ซีลปะเก็น Flipper - ความสูงโดยรวม - 13.0 mm | 0.512 in ความกว้างโดยรวม - 20.34 mm | 0.801 in; สีดำ; EPDM

20036874

ช่วงราคา
77.498 ฿ - 77.498 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้างโดยรวม
    20.34 mm
  • ความยาวของม้วน
    10.0 m
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • วัสดุ
    EPDM
ซีลปะเก็น Flipper - ความสูงโดยรวม - 33.5 mm | 1.319 in ความกว้างโดยรวม - 8.7 mm | 0.343 in; สีดำ; EPDM

20036928

ช่วงราคา
92.022 ฿ - 92.022 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้างโดยรวม
    8.7 mm
  • ความยาวของม้วน
    10.0 m
  • ความสูงโดยรวม
    33.5 mm
  • วัสดุ
    EPDM
ซีลปะเก็น Flipper - ความสูงโดยรวม - 20.7 mm | 0.815 in ความกว้างโดยรวม - 7.6 mm | 0.299 in; สีดำ; EPDM

20036614

ช่วงราคา
73.958 ฿ - 73.958 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้างโดยรวม
    7.6 mm
  • ความยาวของม้วน
    10.0 m
  • ความสูงโดยรวม
    20.7 mm
  • วัสดุ
    EPDM
ซีลปะเก็น Flipper - ความสูงโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in ความกว้างโดยรวม - 8.3 mm | 0.327 in; สีดำ; EPDM

20036904

ช่วงราคา
90.101 ฿ - 90.101 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้างโดยรวม
    8.3 mm
  • ความยาวของม้วน
    10.0 m
  • ความสูงโดยรวม
    20.0 mm
  • วัสดุ
    EPDM
ซีลปะเก็น - ความสูงโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in ความกว้างโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in; สีดำ; EPDM

20037109

ช่วงราคา
41.668 ฿ - 41.668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้างโดยรวม
    10.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    10.0 m
  • ความสูงโดยรวม
    17.0 mm
  • วัสดุ
    EPDM