ยางรองพร้อมฐานเรียบที่ปรับได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ประเภทของฐาน | ความยาวเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.8496 ฿ - 38.6151 ฿ | 10 มีในสต็อก |
M10
|
Rigid
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 28.4472 ฿ - 31.5212 ฿ | 1710 มีในสต็อก |
M8
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 29.8704 ฿ - 33.0961 ฿ | 10 มีในสต็อก |
M10
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 33.4308 ฿ - 37.0447 ฿ | 260 มีในสต็อก |
M8
|
Rigid
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 25.2616 ฿ - 27.9921 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M22 x 25
|
|
|
|
||
| 22.8925 ฿ - 44.384 ฿ | 32376 มีในสต็อก |
M22 x 25
|
|
|
|
||
| 32.1458 ฿ - 35.617 ฿ | 17260 มีในสต็อก |
M22
|
Rigid
|
1.039 in
26.4 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 39.7841 ฿ - 77.1366 ฿ | 86 มีในสต็อก |
M30 x 30
|
|
|
|
||
| 20.0906 ฿ - 38.9587 ฿ | 11780 มีในสต็อก |
M10 x 25
|
|
|
|
||
| 28.5319 ฿ - 31.6104 ฿ | 625 มีในสต็อก |
M22 x 25
|
|
|
|
||
| 49.0241 ฿ - 95.0544 ฿ | 10714 มีในสต็อก |
M30 x 30
|
|
|
|
||
| 38.1734 ฿ - 42.3004 ฿ | 9486 มีในสต็อก |
M22 x 25
|
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ