Menu Search

น็อตวงแหวน

มีในสต็อก

น็อตหัวห่วงยางใช้สำหรับยึดการเชื่อมต่อระหว่างสองแผงให้แน่นด้วยเกลียว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
11 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความหนาของแผงต่ำสุด ขนาดสกรู ความหนาแผงสูงสุด สั่งซื้อ
0.6291 ฿ - 0.696 ฿ 118630 มีในสต็อก
0.8 mm
2.9
2.5 mm
1.4991 ฿ - 1.6597 ฿ 12590 มีในสต็อก
0.8 mm
4.8
5.0 mm
0.8343 ฿ - 0.9236 ฿ 2167 มีในสต็อก
0.8 mm
3.5
3.0 mm
2.2174 ฿ - 2.4539 ฿ 1342 มีในสต็อก
0.8 mm
#8;#10
3.2 mm
3.3417 ฿ - 3.7031 ฿ 17392 มีในสต็อก
0.8 mm
#8;#10
2.8 mm
3.1811 ฿ - 3.5247 ฿ 866 มีในสต็อก
0.8 mm
#8;#10
3.2 mm
3.8236 ฿ - 4.2385 ฿ 2000 มีในสต็อก
0.8 mm
#8;#10
2.8 mm
3.0205 ฿ - 3.3462 ฿ 1395 มีในสต็อก
0.8 mm
#8;#10
4.0 mm
1.0797 ฿ - 1.1912 ฿ 234144 มีในสต็อก
0.8 mm
4.2
4.0 mm
2.5387 ฿ - 2.8108 ฿ 46500 มีในสต็อก
0.8 mm
#8
4.0 mm
3.1811 ฿ - 3.5247 ฿ 500 มีในสต็อก
1.6 mm
#8
4.3 mm
ธรรมชาติ;PA;กลม;น็อต Grommet - ; ขนาดสกรู 2.9 mm;ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in

162501300002

ช่วงราคา
0.696 ฿ - 0.6291 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
118630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดสกรู
    2.9
  • ขนาดรู
    5.0 mm
  • ขนาดหัว
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
ธรรมชาติ PA กลม น็อต Grommet - ขนาดสกรู 4.8 mm; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 5.0 mm | 0.031 - 0.197 in

162801600002

ช่วงราคา
1.6597 ฿ - 1.4991 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12590 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดสกรู
    4.8
  • ขนาดรู
    8.0 mm
  • ขนาดหัว
    14.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
ธรรมชาติ PA กลม น็อต Grommet - ขนาดสกรู 3.5 mm; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.0 mm | 0.031 - 0.118 in

162601400002

ช่วงราคา
0.9236 ฿ - 0.8343 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2167 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดสกรู
    3.5
  • ขนาดรู
    6.0 mm
  • ขนาดหัว
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.4 mm
ธรรมชาติ ไนลอน กลม น็อต Grommet - ขนาดสกรู #8;#10; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in

60SGN00013

ช่วงราคา
2.4539 ฿ - 2.2174 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1342 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดสกรู
    #8;#10
  • ขนาดหัว
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    6.4 mm
  • สี
    Natural
ธรรมชาติ ไนลอน กลม น็อต Grommet - ขนาดสกรู #8;#10; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.8 mm | 0.031 - 0.11 in

60SGN00911

ช่วงราคา
3.7031 ฿ - 3.3417 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17392 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดสกรู
    #8;#10
  • ขนาดหัว
    12.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.5 mm
  • ความสูงหัว
    9.5 mm
  • สี
    Natural
ธรรมชาติ ไนลอน กลม น็อต Grommet - ขนาดสกรู #8;#10; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in

60SGN00012

ช่วงราคา
3.5247 ฿ - 3.1811 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
866 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดสกรู
    #8;#10
  • ขนาดหัว
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    3.2 mm
  • สี
    Natural
ธรรมชาติ ไนลอน กลม น็อต Grommet - ขนาดสกรู #8;#10; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.8 mm | 0.031 - 0.11 in

60SGN00910

ช่วงราคา
4.2385 ฿ - 3.8236 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดสกรู
    #8;#10
  • ขนาดหัว
    12.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.5 mm
  • ความสูงหัว
    17.6 mm
  • สี
    Natural
ธรรมชาติ ไนลอน กลม น็อต Grommet - ขนาดสกรู #8;#10; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 4.0 mm | 0.031 - 0.157 in

60SGN00016

ช่วงราคา
3.3462 ฿ - 3.0205 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1395 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดสกรู
    #8;#10
  • ขนาดหัว
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • สี
    Natural
ธรรมชาติ;PA;กลม;น็อต Grommet - ; ขนาดสกรู 4.2 mm;ช่วงความหนาแผง 0.8 - 4.0 mm | 0.031 - 0.157 in

162701500002

ช่วงราคา
1.1912 ฿ - 1.0797 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
234144 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดสกรู
    4.2
  • ขนาดรู
    7.0 mm
  • ขนาดหัว
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
ธรรมชาติ ไนลอน กลม น็อต Grommet - ขนาดสกรู #8; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 4.0 mm | 0.031 - 0.157 in

60SGN00038

ช่วงราคา
2.8108 ฿ - 2.5387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดสกรู
    #8
  • ขนาดหัว
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    9.5 mm
  • สี
    Natural
ธรรมชาติ ไนลอน กลม น็อต Grommet - ขนาดสกรู #8; ช่วงความหนาแผง 1.6 - 4.3 mm | 0.063 - 0.169 in

60SGN02500

ช่วงราคา
3.5247 ฿ - 3.1811 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดสกรู
    #8
  • ขนาดหัว
    12.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.6 mm
  • ความสูงหัว
    7.9 mm
  • สี
    Natural