Menu Search

แหวนยางแบบแถบยาว

มีในสต็อก

สามารถตัดแถบแหวนยางได้ตามความยาวที่ต้องการและใส่รอบๆ เส้นรอบวงของรูบนแผงหรือบนขอบแผง มีตัวเลือกบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่แตกต่างกัน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
80 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรง ความยาวโดยรวม สี วัสดุ ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ประเภท สั่งซื้อ
29,719.103 ฿ - 32,929.22 ฿ 13 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
สีดำ
สแตนเลส
1.4 mm
ยืดหยุ่น
97.542 ฿ - 108.074 ฿ 840 มีในสต็อก
30.0 m
Natural
PA
0.8 mm
ความยาวส่วนตัน
138.938 ฿ - 153.953 ฿ 810 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
30.0 m
Natural
PA
2.0 mm
ความยาวส่วนหยัก
167.713 ฿ - 185.831 ฿ 30 มีในสต็อก
30.0 m
Natural
PA
4.2 mm
ความยาวส่วนตัน
84.491 ฿ - 93.619 ฿ 30 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
30.0 m
Natural
LDPE
2.0 mm
ความยาวส่วนหยัก
29,719.103 ฿ - 32,929.22 ฿ 2 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
สีดำ
สแตนเลส
1.1 mm
ยืดหยุ่น
2,092.815 ฿ - 2,319.678 ฿ 4 มีในสต็อก
ไม่หยัก
สีดำ
LDPE
2.7 mm
ความยาวส่วนตัน
1,735.505 ฿ - 1,922.667 ฿ 3 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
สีดำ
LDPE
2.7 mm
ความยาวส่วนหยัก
2,589.69 ฿ - 2,869.468 ฿ 58 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
สีดำ
LDPE
1.8 mm
ความยาวส่วนหยัก
114.436 ฿ - 126.801 ฿ 330 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
30.0 m
Natural
PA
2.0 mm
ความยาวส่วนหยัก
2,007.741 ฿ - 2,223.261 ฿ 18 มีในสต็อก
ไม่หยัก
สีดำ
LDPE
4.2 mm
ความยาวส่วนตัน
100.981 ฿ - 111.885 ฿ 720 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
30.0 m
Natural
LDPE
2.0 mm
ความยาวส่วนหยัก
9,189.182 ฿ - 10,181.915 ฿ 1 มีในสต็อก
ไม่หยัก
สีดำ
TPE
ยืดหยุ่น
3,630.706 ฿ - 4,022.942 ฿ 14 มีในสต็อก
ไม่หยัก
1.2 m
สีเทา
PA
แข็ง
27.188 ฿ - 30.124 ฿ 224 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
320.5 mm
Natural
PA
13.0 mm
ยืดหยุ่น
1,763.863 ฿ - 1,951.025 ฿ 10 มีในสต็อก
ไม่หยัก
Natural
LDPE
2.7 mm
ความยาวส่วนตัน
19.221 ฿ - 21.296 ฿ 1397 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
320.5 mm
Natural
PA
3.3 mm
ยืดหยุ่น
121.569 ฿ - 134.706 ฿ 30 มีในสต็อก
30.0 m
Natural
PA
1.8 mm
ความยาวส่วนตัน
84.361 ฿ - 93.467 ฿ 481 มีในสต็อก
30.0 m
Natural
LDPE
1.5 mm
ความยาวส่วนตัน
163.633 ฿ - 181.302 ฿ 150 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
30.0 m
Natural
PA
2.0 mm
ความยาวส่วนหยัก
  • จาก 4
แหวนยางแบบแถบยาว - ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 1.1 mm | 0.043 in; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด - 1.4 mm | 0.055 in; สแตนเลส; สีดำ

MCG-2N

ช่วงราคา
32,929.22 ฿ - 29,719.103 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    ยืดหยุ่น
  • ความสูงโดยรวม
    5.1 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์ 6 ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด 0.8 mm | 0.031 in ; ความสูงโดยรวม 3.2 mm | 0.126 in

NGSE-1

ช่วงราคา
108.074 ฿ - 97.542 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
840 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภท
    ความยาวส่วนตัน
  • ความสูงของช่อง
    0.8 mm
  • ความยาว
    4.4 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์ 6 ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด 2.0 mm | 0.079 in ; ความสูงโดยรวม 4.4 mm | 0.173 in

SNGSE-2

ช่วงราคา
153.953 ฿ - 138.938 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    ความยาวส่วนหยัก
  • ความสูงโดยรวม
    4.4 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์ 6 ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด 4.2 mm | 0.165 in ; ความสูงโดยรวม 4.8 mm | 0.189 in

NGSE-4

ช่วงราคา
185.831 ฿ - 167.713 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภท
    ความยาวส่วนตัน
  • ความสูงของช่อง
    1.2 mm
  • ความยาว
    6.1 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ธรรมชาติ ; โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด 2.0 mm | 0.079 in ; ความสูงโดยรวม 4.4 mm | 0.173 in

SPGSE-2

ช่วงราคา
93.619 ฿ - 84.491 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    LDPE
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    ความยาวส่วนหยัก
  • ความสูงโดยรวม
    4.4 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ; มีขอบหยัก

MCG-1N

ช่วงราคา
32,929.22 ฿ - 29,719.103 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    ยืดหยุ่น
  • ความสูงโดยรวม
    5.1 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - สีดำ ; โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.8 - 2.7 mm | 0.071 - 0.106 in ; ความยาวของม้วน 30 m | 98.425 ft

PGSG-2.5B

ช่วงราคา
2,319.678 ฿ - 2,092.815 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • รูปทรง
    ไม่หยัก
  • ประเภท
    ความยาวส่วนตัน
  • ความสูงโดยรวม
    4.4 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - สีดำ ; โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.8 - 2.7 mm | 0.071 - 0.106 in ; ความยาวของม้วน 30 m | 98.425 ft

SPGSG-2.5B

ช่วงราคา
1,922.667 ฿ - 1,735.505 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    ความยาวส่วนหยัก
  • ความสูงโดยรวม
    4.4 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - สีดำ ; โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.9 - 1.8 mm | 0.035 - 0.071 in ; ความยาวของม้วน 30 m | 98.425 ft

SPGSG-2B

ช่วงราคา
2,869.468 ฿ - 2,589.69 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    ความยาวส่วนหยัก
  • ความสูงโดยรวม
    4.4 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์ 6 ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด 2.0 mm | 0.079 in ; ความสูงโดยรวม 3.2 mm | 0.126 in

SNGSE-1

ช่วงราคา
126.801 ฿ - 114.436 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
330 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    ความยาวส่วนหยัก
  • ความสูงโดยรวม
    3.2 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - สีดำ ; โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.6 - 4.2 mm | 0.102 - 0.165 in ; ความยาวของม้วน 30 m | 98.425 ft

PGSG-3B

ช่วงราคา
2,223.261 ฿ - 2,007.741 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • รูปทรง
    ไม่หยัก
  • ประเภท
    ความยาวส่วนตัน
  • ความสูงโดยรวม
    4.8 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ธรรมชาติ ; โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด 2.0 mm | 0.079 in ; ความสูงโดยรวม 4.4 mm | 0.173 in

SPGSE-1.5

ช่วงราคา
111.885 ฿ - 100.981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    LDPE
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    ความยาวส่วนหยัก
  • ความสูงโดยรวม
    4.4 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ; ยืดหยุ่น

RG-3

ช่วงราคา
10,181.915 ฿ - 9,189.182 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • รูปทรง
    ไม่หยัก
  • ประเภท
    ยืดหยุ่น
  • ความสูงของช่อง
    9.5 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ไม่หยัก ;

DSC-2-48

ช่วงราคา
4,022.942 ฿ - 3,630.706 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรง
    ไม่หยัก
  • ประเภท
    แข็ง
  • ความสูงโดยรวม
    12.7 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - MS21266-8N ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 9.7 - 13.0 mm | 0.382 - 0.512 in ; มีขอบหยัก ; PA

MGS-8-01

ช่วงราคา
30.124 ฿ - 27.188 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
224 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    ยืดหยุ่น
  • ความสูงของช่อง
    4.6 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ธรรมชาติ ; โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.8 - 2.7 mm | 0.071 - 0.106 in ; ความยาวของม้วน 30 m | 98.425 ft

PGSG-2.5

ช่วงราคา
1,951.025 ฿ - 1,763.863 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    LDPE
  • รูปทรง
    ไม่หยัก
  • ประเภท
    ความยาวส่วนตัน
  • ความสูงโดยรวม
    4.4 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - MS21266-3N ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.2 - 3.3 mm | 0.087 - 0.13 in ; มีขอบหยัก ; PA

MGS-3-01

ช่วงราคา
21.296 ฿ - 19.221 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1397 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    ยืดหยุ่น
  • ความสูงของช่อง
    2.5 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์ 6 ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด 1.8 mm | 0.071 in ; ความสูงโดยรวม 4.4 mm | 0.173 in

NGSE-2

ช่วงราคา
134.706 ฿ - 121.569 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภท
    ความยาวส่วนตัน
  • ความสูงของช่อง
    0.8 mm
  • ความยาว
    4.4 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ธรรมชาติ ; โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด 1.5 mm | 0.059 in ; ความสูงโดยรวม 4.4 mm | 0.173 in

PGSE-2.5

ช่วงราคา
93.467 ฿ - 84.361 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
481 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    LDPE
  • ประเภท
    ความยาวส่วนตัน
  • ความสูงโดยรวม
    4.4 mm
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 m
แหวนยางแบบแถบยาว - ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์ 6 ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด 2.0 mm | 0.079 in ; ความสูงโดยรวม 4.8 mm | 0.189 in

SNGSE-5

ช่วงราคา
181.302 ฿ - 163.633 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    ความยาวส่วนหยัก
  • ความสูงของช่อง
    1.2 mm