Menu Search

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวด้ามจับแบบหมุน - ด้ามจับตัว L

มีในสต็อก

สลักลูกเบี้ยวแบบใช้ด้ามจับหมุนมาพร้อมกับด้ามจับตัว L ซึ่งนิยมใช้ในงานต่างๆ เช่นแผงไฟฟ้าและฝาครอบเครื่องจักร

พร้อมจำหน่ายโดยมีตัวเลือกวัสดุที่เป็นไนลอน โพลีเอไมด์ และโลหะผสมสังกะสีหล่อขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์ของเรามีรูปลักษณ์ชิ้นงานสำเร็จที่สวยงามหลายแบบ เช่น สีพ่นเคลือบ สีด้าน ชุบโครเมียม และโครเมียมมันวาว
เพราะเรามีทั้งตัวเลือกกลไกแบบล็อกและไม่ล็อก คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะพบโซลูชันสำหรับการใช้งานของคุณแน่นอน

  • ตัวเลือกแบบมีล็อกมีดังนี้ Eurokey ปุ่มกด ร่องกุญแจเหมือนกัน ร่องกุญแจต่างกัน และไม่มีกุญแจ
  • ทิศทางการติดตั้งหลายแบบ ทั้งด้านซ้าย ด้านขวา หรือทุกด้าน
  • ดีไซน์ตัวยึดสกรู
  • มาตรฐาน DIN-EN 1774

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
56 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวด้ามจับ ความหนาของแผงต่ำสุด ความกว้างของด้ามจับ ความหนาแผงสูงสุด สั่งซื้อ
265.778 ฿ - 294.491 ฿ 22 มีในสต็อก
241.543 ฿ - 267.643 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
361.127 ฿ - 400.141 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
292.514 ฿ - 324.118 ฿ 10 มีในสต็อก
0.979 ฿ - 1.086 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
376.824 ฿ - 396.651 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1,000.416 ฿ - 1,108.497 ฿ 3146 มีในสต็อก
361.141 ฿ - 400.154 ฿ 703 มีในสต็อก
251.872 ฿ - 279.081 ฿ 13 มีในสต็อก
1,013.757 ฿ - 1,123.267 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
302.792 ฿ - 335.504 ฿ 14 มีในสต็อก
494.816 ฿ - 548.275 ฿ 10 มีในสต็อก
111.0 mm
251.872 ฿ - 279.081 ฿ 11 มีในสต็อก
526.151 ฿ - 526.151 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
105.0 mm
1.0 mm
13.0 mm
5.0 mm
1,287.919 ฿ - 1,287.919 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
103.5 mm
1.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
1,471.814 ฿ - 1,471.814 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
104.5 mm
1.0 mm
23.0 mm
5.0 mm
1,944.762 ฿ - 1,944.762 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
118.5 mm
1.0 mm
27.76 mm
5.0 mm
615.727 ฿ - 615.727 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
105.0 mm
1.0 mm
13.0 mm
5.0 mm
714.087 ฿ - 714.087 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.0 mm
5.0 mm
2,320.064 ฿ - 2,320.064 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
117.0 mm
1.0 mm
28.5 mm
10.0 mm
  • จาก 3
Safety Handle 125.0 mm ไนลอน สีเหลือง

012A1E

ช่วงราคา
294.491 ฿ - 265.778 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • ประเภทคีย์
    ไม่ใช้กุญแจ
ด้ามจับตัว L หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ; ;

111110234E

ช่วงราคา
267.643 ฿ - 241.543 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทด้ามจับ
    L-Handle Lock
ด้ามจับตัว L หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ; ;

111110260E

ช่วงราคา
400.141 ฿ - 361.127 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทด้ามจับ
    L-Handle Lock
ด้ามจับตัว L หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ; ;

111200536E

ช่วงราคา
324.118 ฿ - 292.514 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทด้ามจับ
    L-Handle Lock
มือจับสลัก - ; รูปทรงด้ามจับ รูปตัว L ; ความยาวด้ามจับ 140.0 mm | 5.512 in

0121600001E

ช่วงราคา
1.086 ฿ - 0.979 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงด้ามจับ
    รูปตัว L
  • ประเภทคีย์
    ไม่ใช้กุญแจ
มือจับสลัก - สังกะสีอัลลอย ; รูปทรงด้ามจับ รูปตัว L ;

20022136

ช่วงราคา
396.651 ฿ - 376.824 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • จบ
    โครเมี่ยมมันเงา
  • ประเภทล็อค
    คีย์เลส
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • ความยาวฐาน
    69.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
การล็อค - ความยาวด้ามจับ 140.0 mm | 5.512 in;

0121500501E

ช่วงราคา
1,108.497 ฿ - 1,000.416 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3146 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทคีย์
    Eurokey (5333)
ด้ามจับตัว L หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ; ;

111110538E

ช่วงราคา
400.154 ฿ - 361.141 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
703 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทด้ามจับ
    L-Handle Lock
ด้ามจับตัว L หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ; ;

111110236E

ช่วงราคา
279.081 ฿ - 251.872 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทด้ามจับ
    L-Handle Lock
การล็อค - ความยาวด้ามจับ 140.0 mm | 5.512 in;

0121600501E

ช่วงราคา
1,123.267 ฿ - 1,013.757 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทคีย์
    Eurokey (5333)
ด้ามจับตัว L หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ; ;

111120238E

ช่วงราคา
335.504 ฿ - 302.792 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทด้ามจับ
    L-Handle Lock
ด้ามจับตัว L หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ; ; ความยาวด้ามจับ 111.0 mm | 4.37 in

0111102002E

ช่วงราคา
548.275 ฿ - 494.816 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทด้ามจับ
    L-Handle Lock
ด้ามจับตัว L หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ; ;

111110536E

ช่วงราคา
279.081 ฿ - 251.872 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทด้ามจับ
    L-Handle Lock
มือจับสลัก - รูปตัว L ; ความยาวด้ามจับ 105.0 mm | 4.134 in; สแตนเลส

20040628

ช่วงราคา
526.151 ฿ - 526.151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของด้ามจับ
    13.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.0 mm
  • ความยาวฐาน
    36.5 mm
มือจับสลัก - รูปตัว L ; ความยาวด้ามจับ 103.5 mm | 4.075 in; สแตนเลส

20040673

ช่วงราคา
1,287.919 ฿ - 1,287.919 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของด้ามจับ
    20.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.0 mm
  • ความสูงฐาน
    37.4 mm
มือจับสลัก - รูปตัว L ; ความยาวด้ามจับ 104.5 mm | 4.114 in; สแตนเลส

20040666

ช่วงราคา
1,471.814 ฿ - 1,471.814 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของด้ามจับ
    23.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.0 mm
  • ความยาวฐาน
    53.0 mm
มือจับสลัก - รูปตัว L ; ความยาวด้ามจับ 118.5 mm | 4.665 in; สแตนเลส

20040659

ช่วงราคา
1,944.762 ฿ - 1,944.762 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของด้ามจับ
    27.76 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.0 mm
  • ความสูงฐาน
    49.1 mm
มือจับสลัก - รูปตัว L ; ความยาวด้ามจับ 105.0 mm | 4.134 in; สแตนเลส

20040611

ช่วงราคา
615.727 ฿ - 615.727 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของด้ามจับ
    13.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.0 mm
  • ความยาวฐาน
    36.5 mm
มือจับสลัก - รูปตัว L ; ความยาวด้ามจับ 122.0 mm | 4.803 in; สแตนเลส

20040697

ช่วงราคา
714.087 ฿ - 714.087 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.0 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    5.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
มือจับสลัก - รูปตัว L ; ความยาวด้ามจับ 117.0 mm | 4.606 in; สแตนเลส

20040635

ช่วงราคา
2,320.064 ฿ - 2,320.064 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของด้ามจับ
    28.5 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.0 mm
  • ความสูงฐาน
    50.0 mm