วัสดุตะขอและห่วงที่สามารถเข้าคู่กันได้อย่างง่ายดาย สายรัดเหล่านี้ไม่ทำให้สายเคเบิลเสียหายขณะรัดเข้าด้วยกัน สายรัดเหล่านี้เหมาะสำหรับสายเคเบิลที่ขาดง่าย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | วัสดุตะขอ | สี | ความยาวโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | With Buckle? | With Screw Hole? | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.3469 ฿ - 43.5988 ฿ | 10 มีในสต็อก |
LDPE
|
สีดำ
|
6 in
152.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
ไม่
|
|
||
| 87.3804 ฿ - 169.4248 ฿ | 1856 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
5.197 in
132.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|
|
||
| 113.6013 ฿ - 125.8707 ฿ | 204 มีในสต็อก |
LDPE
|
สีดำ
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
ไม่
|
|
||
| 25.1947 ฿ - 27.9207 ฿ | 872 มีในสต็อก |
LDPE
|
สีดำ
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
ไม่
|
|
||
| 46.3248 ฿ - 85.337 ฿ | 170 มีในสต็อก |
LDPE
|
สีดำ
|
8 in
203.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
ไม่
|
|
||
| 69.7571 ฿ - 77.2972 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
LDPE
|
สีดำ
|
13 in
330.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
ไม่
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ