Menu Search

ตัวป้องกันการสึกหรอของสายยาง

มีในสต็อก

ตัวป้องกันการสึกหรอของสายยางป้องกันท่อจากการสึกหรอที่จุดสัมผัสด้วยบริการขัด เป็นวัสดุที่ทนทานมากและมีปัจจัยการสึกหรอสูงและร่องแบบขึ้นรูปได้รับการออกแบบให้เข้ากับสายรัดสายเคเบิล เป็นชิ้นส่วนที่ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อในการประกอบและถอดออกและโดยทั่วไปจะใช้กับท่อไฮดรอลิกสายน้ำมันและน้ำมันระบบเบรคชุดสายไฟและสายแบตเตอรี่

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
12 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความหนาผนัง ความยาวโดยรวม สี สั่งซื้อ
93.029 ฿ - 103.079 ฿ 153339 มีในสต็อก
3.9 mm
152.4 mm
สีดำ
96.56 ฿ - 106.986 ฿ 28368 มีในสต็อก
3.9 mm
101.6 mm
สีดำ
152.83 ฿ - 169.344 ฿ 14314 มีในสต็อก
3.9 mm
254.0 mm
สีดำ
179.413 ฿ - 198.794 ฿ 17 มีในสต็อก
3.9 mm
304.8 mm
สีดำ
122.934 ฿ - 136.209 ฿ 71024 มีในสต็อก
3.9 mm
203.2 mm
สีดำ
93.029 ฿ - 103.079 ฿ 4481 มีในสต็อก
3.9 mm
152.4 mm
สีเหลือง
179.413 ฿ - 198.794 ฿ 38 มีในสต็อก
3.9 mm
304.8 mm
สีเหลือง
122.934 ฿ - 136.209 ฿ 2454 มีในสต็อก
3.9 mm
203.2 mm
สีเหลือง
93.029 ฿ - 103.079 ฿ 464 มีในสต็อก
3.9 mm
152.4 mm
สีส้ม
179.413 ฿ - 198.794 ฿ 426 มีในสต็อก
3.9 mm
304.8 mm
สีส้ม
59.806 ฿ - 66.26 ฿ 837 มีในสต็อก
3.9 mm
101.6 mm
สีส้ม
122.934 ฿ - 136.209 ฿ 10730 มีในสต็อก
3.9 mm
203.2 mm
สีส้ม
ตัวป้องกันการสึกหรอของท่อ - ความยาวโดยรวม - 152.4 mm | 6 in ; ความหนาผนัง - 3.9 mm | 0.154 in ; สีดำ

600624

ช่วงราคา
103.079 ฿ - 93.029 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
153339 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • ความยาวโดยรวม
    152.4 mm
  • ความหนาผนัง
    3.9 mm
ตัวป้องกันการสึกหรอของท่อ - ความยาวโดยรวม - 101.6 mm | 4 in ; ความหนาผนัง - 3.9 mm | 0.154 in ; สีดำ

600621

ช่วงราคา
106.986 ฿ - 96.56 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28368 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • ความยาวโดยรวม
    101.6 mm
  • ความหนาผนัง
    3.9 mm
ตัวป้องกันการสึกหรอของท่อ - ความยาวโดยรวม - 254.0 mm | 10 in ; ความหนาผนัง - 3.9 mm | 0.154 in ; สีดำ

600630

ช่วงราคา
169.344 ฿ - 152.83 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14314 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • ความยาวโดยรวม
    254.0 mm
  • ความหนาผนัง
    3.9 mm
ตัวป้องกันการสึกหรอของท่อ - ความยาวโดยรวม - 304.8 mm | 12 in ; ความหนาผนัง - 3.9 mm | 0.154 in ; สีดำ

600763

ช่วงราคา
198.794 ฿ - 179.413 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • ความยาวโดยรวม
    304.8 mm
  • ความหนาผนัง
    3.9 mm
ตัวป้องกันการสึกหรอของท่อ - ความยาวโดยรวม - 203.2 mm | 8 in ; ความหนาผนัง - 3.9 mm | 0.154 in ; สีดำ

600627

ช่วงราคา
136.209 ฿ - 122.934 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
71024 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • ความยาวโดยรวม
    203.2 mm
  • ความหนาผนัง
    3.9 mm
ตัวป้องกันการสึกหรอของท่อ - ความยาวโดยรวม - 152.4 mm | 6 in ; ความหนาผนัง - 3.9 mm | 0.154 in ; สีเหลือง

600625

ช่วงราคา
103.079 ฿ - 93.029 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4481 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • ความยาวโดยรวม
    152.4 mm
  • ความหนาผนัง
    3.9 mm
ตัวป้องกันการสึกหรอของท่อ - ความยาวโดยรวม - 304.8 mm | 12 in ; ความหนาผนัง - 3.9 mm | 0.154 in ; สีเหลือง

600764

ช่วงราคา
198.794 ฿ - 179.413 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • ความยาวโดยรวม
    304.8 mm
  • ความหนาผนัง
    3.9 mm
ตัวป้องกันการสึกหรอของท่อ - ความยาวโดยรวม - 203.2 mm | 8 in ; ความหนาผนัง - 3.9 mm | 0.154 in ; สีเหลือง

600628

ช่วงราคา
136.209 ฿ - 122.934 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2454 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • ความยาวโดยรวม
    203.2 mm
  • ความหนาผนัง
    3.9 mm
ตัวป้องกันการสึกหรอของท่อ - ความยาวโดยรวม - 152.4 mm | 6 in ; ความหนาผนัง - 3.9 mm | 0.154 in ; สีส้ม

600623

ช่วงราคา
103.079 ฿ - 93.029 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
464 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • ความยาวโดยรวม
    152.4 mm
  • ความหนาผนัง
    3.9 mm
ตัวป้องกันการสึกหรอของท่อ - ความยาวโดยรวม - 304.8 mm | 12 in ; ความหนาผนัง - 3.9 mm | 0.154 in ; สีส้ม

600762

ช่วงราคา
198.794 ฿ - 179.413 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
426 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • ความยาวโดยรวม
    304.8 mm
  • ความหนาผนัง
    3.9 mm
ตัวป้องกันการสึกหรอของท่อ - ความยาวโดยรวม - 101.6 mm | 4 in ; ความหนาผนัง - 3.9 mm | 0.154 in ; สีส้ม

600620

ช่วงราคา
66.26 ฿ - 59.806 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
837 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • ความยาวโดยรวม
    101.6 mm
  • ความหนาผนัง
    3.9 mm
ตัวป้องกันการสึกหรอของท่อ - ความยาวโดยรวม - 203.2 mm | 8 in ; ความหนาผนัง - 3.9 mm | 0.154 in ; สีส้ม

600626

ช่วงราคา
136.209 ฿ - 122.934 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10730 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีส้ม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • ความยาวโดยรวม
    203.2 mm
  • ความหนาผนัง
    3.9 mm