Menu Search

พลันเจอร์จัดทำดัชนี - มีเกลียว/ไม่ล็อค

มีในสต็อก

พลันเจอร์จัดทำดัชนีมีเกลียวไม่มีตัวล็อคช่วยให้ปรับได้เร็วบนแพลตฟอร์ม อุปกรณ์ติดตั้ง และโต๊ะที่แตกต่างกัน ใช้สำหรับการระบุตำแหน่ง การกำหนดตำแหน่ง การจัดทำดัชนี และการจับยึดงาน เช่น อุปกรณ์ออกกำลังกาย อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ อุปกรณ์จัดเลี้ยง สายพานลำเลียง เป็นต้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
62 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก พลังสุดท้าย ขนาดเกลียวดครงยึด ประเภทล็อคด้ามจับ แรงปลายเริ่มต้น สั่งซื้อ
182.6981 ฿ - 202.4317 ฿ 13432 มีในสต็อก
M10 x 1.0
634.3547 ฿ - 702.8849 ฿ 5 มีในสต็อก
M16 x 1.5
239.0213 ฿ - 264.8406 ฿ 497 มีในสต็อก
M12 x 1.75
560.725 ฿ - 621.3046 ฿ 66 มีในสต็อก
M12 x 1.5
276.6014 ฿ - 306.4896 ฿ 25 มีในสต็อก
M12 x 1.75
434.5777 ฿ - 481.5316 ฿ 2 มีในสต็อก
M10 x 1.0
868.0266 ฿ - 961.8005 ฿ 5042 มีในสต็อก
M10 x 1.0
538.3902 ฿ - 596.5516 ฿ 24143 มีในสต็อก
M12 x 1.5
538.6088 ฿ - 596.7925 ฿ 21 มีในสต็อก
M10 x 1
480.2199 ฿ - 532.0993 ฿ 123 มีในสต็อก
M10 x 1.0
678.7878 ฿ - 752.1187 ฿ 20 มีในสต็อก
M16 x 1.5
156.8074 ฿ - 173.7436 ฿ 34 มีในสต็อก
M10 x 1.0
519.9593 ฿ - 547.3223 ฿ 45 มีในสต็อก
M10 x 1
531.9387 ฿ - 559.9308 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M10 x 1
527.9233 ฿ - 555.7101 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M10 x 1
697.2722 ฿ - 733.9644 ฿ 380 มีในสต็อก
M16
479.1981 ฿ - 504.424 ฿ 233 มีในสต็อก
M8 x 1
697.2544 ฿ - 733.951 ฿ 120 มีในสต็อก
M16
947.0103 ฿ - 996.8553 ฿ 128 มีในสต็อก
16 x 1.5
การล็อค
561.8448 ฿ - 591.4163 ฿ 1220 มีในสต็อก
M12
  • จาก 4
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 x 1.0 ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 18.2 mm | 0.717 in ;

497511

ช่วงราคา
202.4317 ฿ - 182.6981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13432 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.0
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    18.2 mm
  • ติ่งปลาย
    7.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    30.4 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M16 x 1.5 ; ; ;

491233

ช่วงราคา
702.8849 ฿ - 634.3547 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16 x 1.5
  • ติ่งปลาย
    6.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    55.0 mm
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กขัดเงา
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M12 x 1.75 ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 24.0 mm | 0.945 in ;

497512

ช่วงราคา
264.8406 ฿ - 239.0213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
497 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12 x 1.75
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    24.0 mm
  • ติ่งปลาย
    7.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    39.4 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M12 x 1.5 ; ; ;

491236

ช่วงราคา
621.3046 ฿ - 560.725 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12 x 1.5
  • ติ่งปลาย
    6.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    61.0 mm
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กขัดเงา
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M12 x 1.75 ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 24.0 mm | 0.945 in ;

497513

ช่วงราคา
306.4896 ฿ - 276.6014 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12 x 1.75
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    24.0 mm
  • ติ่งปลาย
    7.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    39.4 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 x 1.0 ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 18.2 mm | 0.717 in ;

497515

ช่วงราคา
481.5316 ฿ - 434.5777 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.0
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    18.2 mm
  • ติ่งปลาย
    7.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    30.4 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 x 1.0 ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 18.2 mm | 0.717 in ;

497514

ช่วงราคา
961.8005 ฿ - 868.0266 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5042 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.0
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    18.2 mm
  • ติ่งปลาย
    7.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    30.4 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M12 x 1.5 ; ; ;

491232

ช่วงราคา
596.5516 ฿ - 538.3902 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24143 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12 x 1.5
  • ติ่งปลาย
    6.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กขัดเงา
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 x 1 ; ; ;

491235

ช่วงราคา
596.7925 ฿ - 538.6088 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.0
  • ติ่งปลาย
    7.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    51.0 mm
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 x 1.0 ; ; ;

491234

ช่วงราคา
532.0993 ฿ - 480.2199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
123 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.0
  • ติ่งปลาย
    8.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กขัดเงา
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M16 x 1.5 ; ; ;

491237

ช่วงราคา
752.1187 ฿ - 678.7878 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16 x 1.5
  • ติ่งปลาย
    8.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    77.0 mm
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กขัดเงา
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 x 1.0 ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 18.2 mm | 0.717 in ;

497510

ช่วงราคา
173.7436 ฿ - 156.8074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.0
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    18.2 mm
  • ติ่งปลาย
    7.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    30.4 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 x 1 ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ความยาวสลักเกลียว - 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 25.0 mm | 0.984 in

1220749

ช่วงราคา
547.3223 ฿ - 519.9593 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสลักเกลียว
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    34.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 x 1 ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in

1220752

ช่วงราคา
559.9308 ฿ - 531.9387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวสลักเกลียว
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    34.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 x 1 ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ความยาวสลักเกลียว - 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 25.0 mm | 0.984 in

1220753

ช่วงราคา
555.7101 ฿ - 527.9233 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวสลักเกลียว
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    34.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M16 ความยาวโดยรวม - 47.5 mm | 1.87 in ; ความยาวสลักเกลียว - 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 33.0 mm | 1.299 in

1220767

ช่วงราคา
733.9644 ฿ - 697.2722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
380 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสลักเกลียว
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    33.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    25.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    47.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M8 x 1 ความยาวโดยรวม - 27.5 mm | 1.083 in ; ความยาวสลักเกลียว - 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 21.0 mm | 0.827 in

1220745

ช่วงราคา
504.424 ฿ - 479.1981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
233 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสลักเกลียว
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    21.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    16.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    27.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M16 ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 33.0 mm | 1.299 in ; ความยาวโดยรวม - 47.5 mm | 1.87 in

1220766

ช่วงราคา
733.951 ฿ - 697.2544 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสลักเกลียว
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    33.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    25.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    47.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - 16 x 1.5 ความยาวโดยรวม - 47.5 mm | 1.87 in ; ความยาวสลักเกลียว - 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 33.0 mm | 1.299 in

1220797

ช่วงราคา
996.8553 ฿ - 947.0103 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสลักเกลียว
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    33.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    25.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    47.5 mm
  • ประเภทล็อคด้ามจับ
    การล็อค
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M12 ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 28.0 mm | 1.102 in ; ความยาวโดยรวม - 40.5 mm | 1.594 in

1220754

ช่วงราคา
591.4163 ฿ - 561.8448 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสลักเกลียว
    7.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    28.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    23.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์