กลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคลูกเบี้ยวนี้เหมาะสำหรับหน่วยการจัดแสดง ตู้รักษาความปลอดภัย และตู้เก็บของมีร่องกุญแจเหมือนกันหรือร่องกุญแจแตกต่างกันและความยาวมือจับให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ที่จับสูงสุด | ความยาวลูกเบี้ยว | จบ | ร่องกุญแจ | ประเภทคีย์ | ระยะจับยึด | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872.209 ฿ - 966.438 ฿ | 46 มีในสต็อก |
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
แผ่นโครม
|
ร่องกุญแจคล้ายกัน
|
กุญแจทรงกลม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
646.197 ฿ - 716.005 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
แผ่นโครม
|
ร่องกุญแจคล้ายกัน
|
กุญแจหัวผ่า
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
389.362 ฿ - 431.426 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
แผ่นโครม
|
ร่องกุญแจคล้ายกัน
|
กุญแจหัวผ่า
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
923.5805 ฿ - 1,023.3511 ฿ | 16 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
แผ่นโครม
|
ร่องกุญแจคล้ายกัน
|
กุญแจทรงกลม
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
615.3781 ฿ - 681.859 ฿ | 8 มีในสต็อก |
0.409 in
10.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
แผ่นโครม
|
ร่องกุญแจคล้ายกัน
|
กุญแจทรงกลม
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
358.5428 ฿ - 397.2754 ฿ | 25 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
แผ่นโครม
|
ร่องกุญแจแตกต่างกัน
|
กุญแจหัวผ่า
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
923.5805 ฿ - 1,023.3511 ฿ | 88 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
แผ่นโครม
|
ร่องกุญแจแตกต่างกัน
|
กุญแจทรงกลม
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,026.3057 ฿ - 1,137.1818 ฿ | 12 มีในสต็อก |
0.421 in
10.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
แผ่นโครม
|
ร่องกุญแจคล้ายกัน
|
กุญแจทรงกลม
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
646.197 ฿ - 716.005 ฿ | 6 มีในสต็อก |
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
แผ่นโครม
|
ร่องกุญแจแตกต่างกัน
|
กุญแจหัวผ่า
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
358.5428 ฿ - 397.2754 ฿ | 245 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
แผ่นโครม
|
ร่องกุญแจคล้ายกัน
|
กุญแจหัวผ่า
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
399.638 ฿ - 442.81 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
แผ่นโครม
|
ร่องกุญแจคล้ายกัน
|
กุญแจหัวผ่า
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
379.091 ฿ - 420.042 ฿ | 8 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
แผ่นโครม
|
ร่องกุญแจคล้ายกัน
|
กุญแจหัวผ่า
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
399.6382 ฿ - 442.8095 ฿ | 38 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
แผ่นโครม
|
ร่องกุญแจแตกต่างกัน
|
กุญแจหัวผ่า
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
379.091 ฿ - 420.042 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
แผ่นโครม
|
ร่องกุญแจแตกต่างกัน
|
กุญแจหัวผ่า
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
872.209 ฿ - 966.438 ฿ | 61 มีในสต็อก |
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
แผ่นโครม
|
ร่องกุญแจแตกต่างกัน
|
กุญแจทรงกลม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.