น๊อตที่มีพื้นผิวด้านนอกเป็นสันทำให้สามารถติดตั้งและถอดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุเต็ม | ความสูงโดยรวม | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4616 ฿ - 4.9435 ฿ | 41 มีในสต็อก |
M6
|
ธรรมชาติ
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 4.3322 ฿ - 4.8051 ฿ | 59631 มีในสต็อก |
M5
|
สีดำ
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 3.9262 ฿ - 4.3545 ฿ | 1030 มีในสต็อก |
M6
|
ธรรมชาติ
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 4.5241 ฿ - 5.0104 ฿ | 590408 มีในสต็อก |
M4
|
ธรรมชาติ
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 4.8498 ฿ - 5.3673 ฿ | 15307 มีในสต็อก |
M6
|
ธรรมชาติ
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 4.4081 ฿ - 4.8899 ฿ | 125539 มีในสต็อก |
M5
|
ธรรมชาติ
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 4.3858 ฿ - 4.8542 ฿ | 94623 มีในสต็อก |
M4
|
ธรรมชาติ
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 5.5056 ฿ - 6.1035 ฿ | 317478 มีในสต็อก |
M6
|
สีดำ
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 3.489 ฿ - 3.8637 ฿ | 345 มีในสต็อก |
M5
|
ธรรมชาติ
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 4.5241 ฿ - 5.0148 ฿ | 103651 มีในสต็อก |
M4
|
สีดำ
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 3.8637 ฿ - 4.2742 ฿ | 37866 มีในสต็อก |
M5
|
ธรรมชาติ
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 4.9524 ฿ - 5.4878 ฿ | 33923 มีในสต็อก |
M8
|
ธรรมชาติ
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 2.0657 ฿ - 2.2888 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
โพลิออกซิเมทิลีน
|
0.187 in
4.7 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ