บานพับทรงใบไม้ชนิดตัวยึดบนรูคว้านเป็นบานพับอเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปยึดติดบนพื้นผิวของประตูธรรมดาและแบบมีจุดหมุนได้ด้วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีรูตัวยึดบนรูคว้านหลากหลายรูปแบบให้เลือก โดยขึ้นอยู่กับ ความแข็งแรงของส่วนรองรับตามการใช้งาน และขึ้นอยู่กับตัวเลือกชนิดรูปทรงและจำนวนรูสำหรับยึดของบานพับทรงใบไม้ มีมุมหมุนที่แตกต่างกัน
มีตัวเลือกวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
รหัสรายการ | ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความหนาของใบ | ความยาวโดยรวม | จำนวนรูยึด | จบ | วัสดุ | รูปทรงบาน | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.1217 ฿ - 96.5356 ฿ | 15107 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
เงา
|
สแตนเลส
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
72.8981 ฿ - 80.7728 ฿ | 46 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
เงา
|
สแตนเลส
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
78.2342 ฿ - 86.6844 ฿ | 8869 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
เงา
|
สแตนเลส
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
88.8974 ฿ - 98.5032 ฿ | 18253 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
เงา
|
สแตนเลส
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
598.6039 ฿ - 663.2748 ฿ | 12 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
เงา
|
สแตนเลส
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
84.4581 ฿ - 93.5776 ฿ | 53 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
เงา
|
สแตนเลส
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
1.98 in
50.3 mm
|
||
128.0078 ฿ - 141.8432 ฿ | 2420 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
เงา
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
177.8349 ฿ - 197.0466 ฿ | 2565 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
แผ่นโครม
|
สังกะสีอัลลอย
|
สีเหลี่ยม
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
160.7247 ฿ - 160.7247 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.65 in
16.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
ผิวด้าน
|
สังกะสีอัลลอย
|
สีเหลี่ยม
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
63.6626 ฿ - 63.6626 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.276 in
7.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
4
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
สีเหลี่ยม
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
46.356 ฿ - 46.356 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
341.8612 ฿ - 341.8612 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
336.1459 ฿ - 336.1459 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.315 in
8.0 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
6
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
580.4095 ฿ - 580.4095 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
4
|
เงา
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
296.451 ฿ - 296.451 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
183.1754 ฿ - 183.1754 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
161.4118 ฿ - 161.4118 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
6
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
212.6577 ฿ - 223.8519 ฿ | 277 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
พ่นสีดำ
|
เหล็กกล้า
|
สีเหลี่ยม
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
311.2144 ฿ - 327.593 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
4
|
แผ่นสังกะสี
|
เหล็กกล้า;สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
100.2789 ฿ - 100.2789 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.