บานพับแบบใบไม้ที่ทำจากโลหะล้วนนั้นเหมาะสำหรับใช้ยึดกับประตูที่ยึดแบบฝังที่มีการติดตั้งแกนเชื่อมแบบเกลียวไว้
บานพับมีมุมหมุนสูงสุด 180 องศา และสามารถยึดด้วยสกรูโดยใช้แกนยึดแบบเกลียวขนาด M5, M6 และ M8
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | จำนวนรูยึด | วัสดุ | ความหนาโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440.3391 ฿ - 487.9042 ฿ | 34 มีในสต็อก |
4.331 in
110.0 mm
|
5
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
351.6786 ฿ - 389.6715 ฿ | 21 มีในสต็อก |
3.346 in
85.0 mm
|
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
351.6786 ฿ - 389.6715 ฿ | 20 มีในสต็อก |
3.346 in
85.0 mm
|
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
500.3689 ฿ - 554.4254 ฿ | 408 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
103.0211 ฿ - 114.1535 ฿ | 113 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
PA
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
745.7797 ฿ - 826.3431 ฿ | 57 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.591 in
15.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
502.4486 ฿ - 556.7299 ฿ | 69 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
352.1763 ฿ - 352.1763 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.008 in
51.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
263.834 ฿ - 263.834 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
259.7182 ฿ - 287.7757 ฿ | 1489 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
614.1093 ฿ - 680.4467 ฿ | 64 มีในสต็อก |
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
200.1509 ฿ - 221.7791 ฿ | 413 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
PA
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
344.2898 ฿ - 381.4802 ฿ | 39 มีในสต็อก |
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
531.9498 ฿ - 589.4189 ฿ | 20 มีในสต็อก |
5.906 in
150.0 mm
|
6
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
500.3851 ฿ - 554.4433 ฿ | 47 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.