เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์บานพับแบบใบไม้ที่ออกแบบให้มีรูระลุและมีแผ่นปิด แผ่นปิดจะเป็นตัวปกป้องสกรูที่ใช้ยึดบานพับ พร้อมกับทำให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม
บานพับสามารถปรับได้มากถึง 5 มม. และมีมุมหมุนสูงสุดของบานพับที่กว้าง 165 หรือ 180 องศา บานพับแบบใบไม้เหล่านี้ทำให้สามารถถอดประตูได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | หมุนได้สูงสุด | ความยาวโดยรวม | จำนวนรูยึด | วัสดุ | ความหนาโดยรวม | รูปทรงบาน | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.5594 ฿ - 138.5594 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
180
|
2.48 in
63.0 mm
|
8
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.453 in
11.5 mm
|
สีเหลี่ยม
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 56.5106 ฿ - 56.5106 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
180
|
2.461 in
62.5 mm
|
4
|
PA 6
|
0.819 in
20.8 mm
|
สีเหลี่ยม
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 240.5739 ฿ - 240.5739 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
180
|
3.386 in
86.0 mm
|
8
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.571 in
14.5 mm
|
สีเหลี่ยม
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 372.093 ฿ - 372.093 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
180
|
4.094 in
104.0 mm
|
8
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.669 in
17.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 117.7729 ฿ - 117.7729 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
165
|
2.047 in
52.0 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.752 in
19.1 mm
|
สีเหลี่ยม
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 43.0009 ฿ - 43.0009 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
180
|
1.756 in
44.6 mm
|
4
|
PA 6
|
0.571 in
14.5 mm
|
สีเหลี่ยม
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 95.1793 ฿ - 95.1793 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
180
|
1.929 in
49.0 mm
|
4
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.787 in
20.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ