Menu Search

ที่ยึดไฟ LED - 91

มีในสต็อก

ที่ยึดไฟ LED เหล่านี้ช่วยให้สามารถติดตั้งไฟ LED ได้ในมุม 90 องศา สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยมือ มี 2 รูปแบบที่รองรับทั้งไฟ LED T-1 และ T-1 3/4

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภท LED ที่เข้ากันได้ ประเภท สั่งซื้อ
11.8589 ฿ - 13.1394 ฿ 596 มีในสต็อก
90 ° LED Holder
11.8589 ฿ - 13.1394 ฿ 8316 มีในสต็อก
90 ° LED Holder
9.4675 ฿ - 10.4892 ฿ 11079 มีในสต็อก
90 ° LED Holder
ตัวยึดไฟ LED - T-13.0 มม; สีดำ

LEDH-101C-38

ช่วงราคา
13.1394 ฿ - 11.8589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
596 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด
    3.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    120 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวยึดไฟ LED - T-13.0 มม; สีดำ

LEDH-101C-34

ช่วงราคา
13.1394 ฿ - 11.8589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8316 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1,3.0 มม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด
    3.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    120 °C
ตัวยึดไฟ LED - T-1 3/45.0 มม; สีดำ

LEDH-909-235

ช่วงราคา
10.4892 ฿ - 9.4675 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11079 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด
    4.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C