Menu Search

สเปเซอร์ไฟ LED - ขยายยาว, สเปเฉอร์ระบบอิมพีเรียล, นูน, สีดำ, T-1 & T1-3/5

มีในสต็อก

สเปเฉอร์ไฟ LED เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อจับยึดไฟ LED T-1 มาตรฐาน ทำให้ไฟ LED มีพื้นที่จากพื้นผิวของบอร์ด นอกจากนี้ยังช่วยลดการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของความสูง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่ตรงกันและความสะดวกสบายในการผลิต สีดำและทำจากพีวีซี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรง สี วัสดุ ประเภท LED ที่เข้ากันได้ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
4.9925 ฿ - 5.5279 ฿ 20821 มีในสต็อก
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
สีดำ
PVC
15.9 mm
3.9887 ฿ - 4.4259 ฿ 12157 มีในสต็อก
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
สีดำ
PVC
4.8 mm
5.3896 ฿ - 5.9741 ฿ 1175 มีในสต็อก
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
สีดำ
PVC
19.1 mm
4.185 ฿ - 4.649 ฿ 7051 มีในสต็อก
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
สีดำ
PVC
9.5 mm
4.4527 ฿ - 4.9345 ฿ 19023 มีในสต็อก
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
สีดำ
PVC
12.7 mm
4.9747 ฿ - 5.5145 ฿ 2046 มีในสต็อก
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
สีดำ
PVC
6.4 mm
สเปเซอร์ LED - ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน 0 - 90 °C | 32 - 194 °F

LEDS3-10-26

ช่วงราคา
5.5279 ฿ - 4.9925 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20821 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • รูปทรง
    สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  • ความสูงโดยรวม
    15.9 mm
สเปเซอร์ LED - ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน 0 - 90 °C | 32 - 194 °F

LEDS3-3-26

ช่วงราคา
4.4259 ฿ - 3.9887 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12157 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • รูปทรง
    สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  • ความสูงโดยรวม
    4.8 mm
สเปเซอร์ LED - ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน 0 - 90 °C | 32 - 194 °F

LEDS3-12-26

ช่วงราคา
5.9741 ฿ - 5.3896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1175 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • รูปทรง
    สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  • ความสูงโดยรวม
    19.1 mm
สเปเซอร์ LED - ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน 0 - 90 °C | 32 - 194 °F

LEDS3-6-26

ช่วงราคา
4.649 ฿ - 4.185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7051 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • รูปทรง
    สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  • ความสูงโดยรวม
    9.5 mm
สเปเซอร์ LED - ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน 0 - 90 °C | 32 - 194 °F

LEDS3-8-26

ช่วงราคา
4.9345 ฿ - 4.4527 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • รูปทรง
    สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  • ความสูงโดยรวม
    12.7 mm
สเปเซอร์ LED - ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน 0 - 90 °C | 32 - 194 °F

LEDS3-4-26

ช่วงราคา
5.5145 ฿ - 4.9747 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2046 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • รูปทรง
    สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  • ความสูงโดยรวม
    6.4 mm