Menu Search

สเปเซอร์ไฟ LED - กลม, สเปเฉอร์ระบบอิมพีเรียล, นูน, สีดำ, T-1 & T1-3/5

มีในสต็อก

สเปเฉอร์ไฟ LED มี 2 รูปแบบให้เลือกในการจับยึดไฟ LED T-1 หรือ T-1 3/4 ทำให้ไฟ LED มีพื้นที่จากพื้นผิวของบอร์ด นอกจากนี้ยังช่วยลดการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของความสูง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่ตรงกันและความสะดวกสบายในการผลิต สีดำและทำจากพีวีซี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
29 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรง สี วัสดุ ประเภท LED ที่เข้ากันได้ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
1.2448 ฿ - 1.3831 ฿ 63 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
22.2 mm
2.2263 ฿ - 2.4673 ฿ 44273 มีในสต็อก
กลม
สีดำ
PVC
12.7 mm
1.2314 ฿ - 1.3608 ฿ 20630 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
9.5 mm
2.3468 ฿ - 2.6011 ฿ 12695 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
1.8159 ฿ - 2.0166 ฿ 567323 มีในสต็อก
กลม
สีดำ
PVC
6.4 mm
1.1377 ฿ - 1.2626 ฿ 14820 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
0.9146 ฿ - 1.0172 ฿ 278058 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
25.4 mm
2.6368 ฿ - 2.9223 ฿ 33618 มีในสต็อก
กลม
สีดำ
PVC
15.9 mm
4.5419 ฿ - 5.0327 ฿ 35937 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.8 mm
2.3156 ฿ - 2.561 ฿ 4395 มีในสต็อก
กลม
สีดำ
PVC
12.7 mm
1.6865 ฿ - 1.8739 ฿ 58015 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
19.1 mm
0.9637 ฿ - 1.0619 ฿ 148 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
15.9 mm
4.3545 ฿ - 4.8185 ฿ 12054 มีในสต็อก
กลม
สีดำ
PVC
19.1 mm
3.1053 ฿ - 3.4444 ฿ 293565 มีในสต็อก
กลม
สีดำ
PVC
19.1 mm
7.79 ฿ - 8.6287 ฿ 31732 มีในสต็อก
กลม
สีดำ
PVC
22.2 mm
1.9453 ฿ - 2.1505 ฿ 3215365 มีในสต็อก
กลม
สีดำ
PVC
4.8 mm
3.3373 ฿ - 3.6942 ฿ 4122 มีในสต็อก
กลม
สีดำ
PVC
9.5 mm
3.8771 ฿ - 4.2965 ฿ 102451 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.4 mm
1.4991 ฿ - 1.6553 ฿ 524820 มีในสต็อก
กลม
สีดำ
PVC
9.5 mm
2.2576 ฿ - 2.503 ฿ 188033 มีในสต็อก
กลม
สีดำ
PVC
6.4 mm
  • จาก 2
สเปเซอร์ LED - UL94 V-2

LEDS2E-14-01

ช่วงราคา
1.3831 ฿ - 1.2448 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
สเปเซอร์ LED - 4.0 mm | 0.157 in ; 12.7 mm | 0.5 in

LEDS1-8-26

ช่วงราคา
2.4673 ฿ - 2.2263 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44273 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1,3.0 มม
สเปเซอร์ LED - UL94 V-2

LEDS1E-6-01

ช่วงราคา
1.3608 ฿ - 1.2314 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1,3.0 มม
สเปเซอร์ LED - UL94 V-2

LEDS2E-8-01

ช่วงราคา
2.6011 ฿ - 2.3468 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12695 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
สเปเซอร์ LED - 4.0 mm | 0.157 in ; 6.4 mm | 0.252 in

LEDS1-4-26

ช่วงราคา
2.0166 ฿ - 1.8159 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
567323 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1,3.0 มม
สเปเซอร์ LED - UL94 V-2

LEDS1E-8-01

ช่วงราคา
1.2626 ฿ - 1.1377 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1,3.0 มม
สเปเซอร์ LED - UL94 V-2

LEDS2E-16-01

ช่วงราคา
1.0172 ฿ - 0.9146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
278058 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
สเปเซอร์ LED - 4.0 mm | 0.157 in ; 15.9 mm | 0.626 in

LEDS1-10-26

ช่วงราคา
2.9223 ฿ - 2.6368 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33618 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1,3.0 มม
สเปเซอร์ LED - UL94 V-2

LEDS1E-3-01

ช่วงราคา
5.0327 ฿ - 4.5419 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35937 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1,3.0 มม
สเปเซอร์ LED - 4.8 mm | 0.189 in ; 12.7 mm | 0.5 in

LEDS2-8-26

ช่วงราคา
2.561 ฿ - 2.3156 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4395 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
สเปเซอร์ LED - UL94 V-2

LEDS2E-12-01

ช่วงราคา
1.8739 ฿ - 1.6865 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58015 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
สเปเซอร์ LED - UL94 V-2

LEDS1E-10-01

ช่วงราคา
1.0619 ฿ - 0.9637 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
148 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1,3.0 มม
สเปเซอร์ LED - 4.0 mm | 0.157 in ; 19.1 mm | 0.752 in

LEDS1-12-26

ช่วงราคา
4.8185 ฿ - 4.3545 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12054 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1,3.0 มม
สเปเซอร์ LED - 4.8 mm | 0.189 in ; 19.1 mm | 0.752 in

LEDS2-12-26

ช่วงราคา
3.4444 ฿ - 3.1053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
293565 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
สเปเซอร์ LED - 4.8 mm | 0.189 in ; 22.2 mm | 0.874 in

LEDS2-14-26

ช่วงราคา
8.6287 ฿ - 7.79 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31732 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
สเปเซอร์ LED - 4.0 mm | 0.157 in ; 4.8 mm | 0.189 in

LEDS1-3-26

ช่วงราคา
2.1505 ฿ - 1.9453 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3215365 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1,3.0 มม
สเปเซอร์ LED - 4.8 mm | 0.189 in ; 9.5 mm | 0.374 in

LEDS2-6-26

ช่วงราคา
3.6942 ฿ - 3.3373 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4122 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
สเปเซอร์ LED - UL94 V-2

LEDS2E-4-01

ช่วงราคา
4.2965 ฿ - 3.8771 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
102451 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
สเปเซอร์ LED - 4.0 mm | 0.157 in ; 9.5 mm | 0.374 in

LEDS1-6-26

ช่วงราคา
1.6553 ฿ - 1.4991 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
524820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1,3.0 มม
สเปเซอร์ LED - 4.8 mm | 0.189 in ; 6.4 mm | 0.252 in

LEDS2-4-26

ช่วงราคา
2.503 ฿ - 2.2576 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
188033 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม