Menu Search

สเปเซอร์ไฟ LED - สี่เหลี่ยมจัตุรัส

มีในสต็อก

สเปเฉอร์ไฟ LED เหล่านี้มีสองรูปแบบสำหรับการจับยึดทั้งไฟ LED T-1 และ T-1 3/4 ทำให้ไฟ LED มีพื้นที่จากพื้นผิวของบอร์ด นอกจากนี้ยังช่วยลดการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของความสูง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่ตรงกันและความสะดวกสบายในการผลิต การออกแบบทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป้นข้อดีสำหรับการใช้งานที่มุม สีดำและทำจากพีวีซี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรง สี วัสดุ ประเภท LED ที่เข้ากันได้ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
3.002 ฿ - 3.327 ฿ 543 มีในสต็อก
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
สีดำ
PVC
6.4 mm
4.965 ฿ - 5.503 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
สีดำ
PVC
12.7 mm
3.652 ฿ - 4.042 ฿ 49 มีในสต็อก
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
สีดำ
PVC
9.5 mm
6.584 ฿ - 7.304 ฿ 3057 มีในสต็อก
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
สีดำ
PVC
9.5 mm
2.478 ฿ - 2.742 ฿ 68886 มีในสต็อก
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
สีดำ
PVC
6.4 mm
สเปเซอร์ LED - 0 - 90 °C | 32 - 194 °F

SQLEDS2-4-26

ช่วงราคา
3.327 ฿ - 3.002 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
543 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • รูปทรง
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
สเปเซอร์ LED - 0 - 90 °C | 32 - 194 °F

SQLEDS2-8-26

ช่วงราคา
5.503 ฿ - 4.965 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • รูปทรง
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
สเปเซอร์ LED - 0 - 90 °C | 32 - 194 °F

SQLEDS2-6-26

ช่วงราคา
4.042 ฿ - 3.652 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • รูปทรง
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
สเปเซอร์ LED - 0 - 90 °C | 32 - 194 °F

SQLEDS1-6-26

ช่วงราคา
7.304 ฿ - 6.584 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3057 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • รูปทรง
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1,3.0 มม
สเปเซอร์ LED - 0 - 90 °C | 32 - 194 °F

SQLEDS1-4-26

ช่วงราคา
2.742 ฿ - 2.478 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68886 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • รูปทรง
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1,3.0 มม