ขาตั้งปรับระดับฟุตยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนโลหะเป็นโซลูชันที่ทนทานสำหรับการติดตั้งเครื่องจักรหรือสายพานลำเลียง ขาตั้งเหล่านี้มีการหมุนแบบเอียงมุมและสลักเกลียวที่ผลิตขึ้นเพื่อความแม่นยำและความแข็งแรงของเกลียว
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ประเภทของฐาน | สี | ความยาวเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,405.288 ฿ - 2,665.141 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
แกนพลาสติก
|
ธรรมชาติ
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,706.419 ฿ - 2,998.804 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,294.091 ฿ - 1,433.891 ฿ | 288 มีในสต็อก |
M8
|
แกนพลาสติก
|
ธรรมชาติ
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,082.129 ฿ - 4,523.134 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
แกนพลาสติก
|
ธรรมชาติ
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,036.886 ฿ - 2,256.936 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,970.714 ฿ - 2,183.609 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M12
|
แกนพลาสติก
|
ธรรมชาติ
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,647.895 ฿ - 1,825.93 ฿ | 32 มีในสต็อก |
M12
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,006.322 ฿ - 6,655.202 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
แกนพลาสติก
|
ธรรมชาติ
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 4,675.412 ฿ - 5,180.515 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
แกนพลาสติก
|
ธรรมชาติ
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,348.941 ฿ - 1,494.676 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M10
|
แกนพลาสติก
|
ธรรมชาติ
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,652.988 ฿ - 4,047.639 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
แกนพลาสติก
|
ธรรมชาติ
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 3,670.323 ฿ - 4,066.835 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
แกนพลาสติก
|
ธรรมชาติ
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2,051.776 ฿ - 2,273.441 ฿ | 92 มีในสต็อก |
M12
|
แกนพลาสติก
|
ธรรมชาติ
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,367.357 ฿ - 1,515.078 ฿ | 35 มีในสต็อก |
M10
|
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,876.767 ฿ - 2,079.514 ฿ | 24 มีในสต็อก |
M12
|
แกนพลาสติก
|
ธรรมชาติ
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,336.71 ฿ - 1,481.113 ฿ | 28 มีในสต็อก |
M8
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ