Menu Search

ขาตั้งปรับระดับ - มีที่ใส่สลัก/ทรงต่ำ

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับฟุตยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนโลหะเป็นโซลูชันที่ทนทานสำหรับการติดตั้งเครื่องจักรหรือสายพานลำเลียง ขาตั้งเหล่านี้มีการหมุนแบบเอียงมุมและสลักเกลียวที่ผลิตขึ้นเพื่อความแม่นยำและความแข็งแรงของเกลียว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน สี ความยาวเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
1,367.357 ฿ - 1,515.078 ฿ 35 มีในสต็อก
M10
75.0 mm
50.0 mm
1,876.767 ฿ - 2,079.514 ฿ 24 มีในสต็อก
M12
แกนพลาสติก
ธรรมชาติ
55.0 mm
4,675.412 ฿ - 5,180.515 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
แกนพลาสติก
ธรรมชาติ
70.0 mm
1,348.941 ฿ - 1,494.676 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M10
แกนพลาสติก
ธรรมชาติ
38.0 mm
3,652.988 ฿ - 4,047.639 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
แกนพลาสติก
ธรรมชาติ
70.0 mm
3,670.323 ฿ - 4,066.835 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20
แกนพลาสติก
ธรรมชาติ
100.0 mm
2,405.288 ฿ - 2,665.141 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
แกนพลาสติก
ธรรมชาติ
70.0 mm
2,706.419 ฿ - 2,998.804 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20
150.0 mm
100.0 mm
1,970.714 ฿ - 2,183.609 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M12
แกนพลาสติก
ธรรมชาติ
55.0 mm
1,647.895 ฿ - 1,825.93 ฿ 32 มีในสต็อก
M12
150.0 mm
60.0 mm
1,294.091 ฿ - 1,433.891 ฿ 288 มีในสต็อก
M8
แกนพลาสติก
ธรรมชาติ
38.0 mm
4,082.129 ฿ - 4,523.134 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
แกนพลาสติก
ธรรมชาติ
70.0 mm
6,006.322 ฿ - 6,655.202 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20
แกนพลาสติก
ธรรมชาติ
100.0 mm
2,036.886 ฿ - 2,256.936 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M16
150.0 mm
80.0 mm
1,336.71 ฿ - 1,481.113 ฿ 28 มีในสต็อก
M8
60.0 mm
50.0 mm
2,051.776 ฿ - 2,273.441 ฿ 92 มีในสต็อก
M12
แกนพลาสติก
ธรรมชาติ
55.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดแบบซ็อกเก็ต - ประเภทตัวยึด:แกนเกลียว ; ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก - 500.0 kg ; ความสูงโดยรวม - 97.0 mm | 3.819 in ; ความยาวเกลียว:75.0 mm | 2.953 in

550102

ช่วงราคา
1,515.078 ฿ - 1,367.357 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    97.0 mm
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    500.0 kg
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 55.0 mm | 2.165 in ; ; สี - ธรรมชาติ

462443

ช่วงราคา
2,079.514 ฿ - 1,876.767 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    55.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    1500.0 kg
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ; สี - ธรรมชาติ

462448

ช่วงราคา
5,180.515 ฿ - 4,675.412 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    2000.0 kg
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ; สี - ธรรมชาติ

462442

ช่วงราคา
1,494.676 ฿ - 1,348.941 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    600.0 kg
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ; สี - ธรรมชาติ

462446

ช่วงราคา
4,047.639 ฿ - 3,652.988 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    2000.0 kg
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ; สี - ธรรมชาติ

462453

ช่วงราคา
4,066.835 ฿ - 3,670.323 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    3000.0 kg
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ; สี - ธรรมชาติ

462451

ช่วงราคา
2,665.141 ฿ - 2,405.288 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    2000.0 kg
ขาตั้งปรับระดับยึดแบบซ็อกเก็ต - ประเภทตัวยึด:แกนเกลียว ; ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก - 2500.0 kg ; ความสูงโดยรวม - 189.0 mm | 7.441 in ; ความยาวเกลียว:150.0 mm | 5.906 in

550105

ช่วงราคา
2,998.804 ฿ - 2,706.419 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    189.0 mm
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    2500.0 kg
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 55.0 mm | 2.165 in ; ; สี - ธรรมชาติ

462445

ช่วงราคา
2,183.609 ฿ - 1,970.714 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    55.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    1500.0 kg
ขาตั้งปรับระดับยึดแบบซ็อกเก็ต - ประเภทตัวยึด:แกนเกลียว ; ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก - 1250.0 kg ; ความสูงโดยรวม - 175.0 mm | 6.89 in ; ความยาวเกลียว:150.0 mm | 5.906 in

550103

ช่วงราคา
1,825.93 ฿ - 1,647.895 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    60.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    175.0 mm
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    1250.0 kg
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ; สี - ธรรมชาติ

462441

ช่วงราคา
1,433.891 ฿ - 1,294.091 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
288 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    450.0 kg
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 70.0 mm | 2.756 in ; ; สี - ธรรมชาติ

462447

ช่วงราคา
4,523.134 ฿ - 4,082.129 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    70.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    2000.0 kg
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 100.0 mm | 3.937 in ; ; สี - ธรรมชาติ

462449

ช่วงราคา
6,655.202 ฿ - 6,006.322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    100.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    3000.0 kg
ขาตั้งปรับระดับยึดแบบซ็อกเก็ต - ประเภทตัวยึด:แกนเกลียว ; ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก - 1750.0 kg ; ความสูงโดยรวม - 181.0 mm | 7.126 in ; ความยาวเกลียว:150.0 mm | 5.906 in

550104

ช่วงราคา
2,256.936 ฿ - 2,036.886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    80.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    181.0 mm
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    1750.0 kg
ขาตั้งปรับระดับยึดแบบซ็อกเก็ต - ประเภทตัวยึด:แกนเกลียว ; ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก - 300.0 kg ; ความสูงโดยรวม - 82.0 mm | 3.228 in ; ความยาวเกลียว:60.0 mm | 2.362 in

550101

ช่วงราคา
1,481.113 ฿ - 1,336.71 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    60.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    82.0 mm
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    300.0 kg
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 55.0 mm | 2.165 in ; ; สี - ธรรมชาติ

462444

ช่วงราคา
2,273.441 ฿ - 2,051.776 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    55.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทของฐาน
    แกนพลาสติก
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    1500.0 kg