Menu Search

บานพับถอดแยกได้ - ยึดด้วยสกรู

มีในสต็อก

บานพับธงแบบยกถอดได้มีตัวอุปกรณ์เป็นเหล็กกล้ารีดสองส่วนพร้อมฝาครอบทรงกลมและแหวนรองทองเหลือง นอกจากนี้บานพับยังมีพินแบบตายตัวด้วย

บานพับธงเหล่านี้เหมาะสำหรับใช้กับเฟรมที่ยึดไว้ด้วยสกรูเพื่อให้ชิ้นส่วนมีความเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น และบานพับสามารถติดตั้ง "ตามถนัด" ได้ ซึ่งหมายความว่าสามารถติดตั้งบานพับที่ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้

  • วัสดุ: เหล็กกล้าและสแตนเลส

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง 1 ตัวกรอง
พบข้อมูล 1 รายการ
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด ความยาวโดยรวม วัสดุ ความหนาโดยรวม ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
67.406 ฿ - 67.406 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
14.0 mm
80.0 mm
เหล็กกล้า
4.0 mm
35.0 mm
บานพับ - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in ; ความกว้างโดยรวม - 35.0 mm | 1.378 in ; ความหนาโดยรวม - 4.0 mm | 0.157 in; เหล็กกล้า

20034498

ช่วงราคา
67.406 ฿ - 67.406 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    4.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    4.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    35.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    14.0 mm