Menu Search

บานพับถอดแยกได้ยึดด้วยสกรู

มีในสต็อก

บานพับถอดแยกได้ยึดด้วยสกรูมีฟังก์ชั่นที่ยกออกง่ายเพื่อช่วยให้สามารถถอดประตูที่ยึดแบบฝังออกได้อย่างรวดเร็ว กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะล้วนจะมีตัวเลือกวัสดุต่างๆ ให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานและพื้นผิวต่างๆ

บานพับเหล่านี้มีมุมหมุนที่มากสุดที่กว้าง 180 องศาและสามารถยึดได้ทั้งด้านซ้ายหรือขวา บานพับทรงใบไม้ได้รับการออกแบบให้มีรูที่เจาะไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถยึดด้วยสกรูเข้ากับเฟรมได้อย่างรวดเร็ว

  • วัสดุ: สังกะสีอัลลอยด์หล่อ เหล็กกล้า และสแตนเลส
  • มีตัวเลือกพื้นผิวแบบเคลือบสีฝุ่นสีดำ
  • มีชุดจับยึด M4 และ M5 มาให้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
12 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม สี ความหนาโดยรวม ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
151.8282 ฿ - 151.8282 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
63.0 mm
Natural
17.5 mm
32.5 mm
760.4976 ฿ - 842.6579 ฿ 260 มีในสต็อก
100.0 mm
สีดำ
2.5 mm
75.0 mm
475.7672 ฿ - 527.1693 ฿ 58 มีในสต็อก
100.0 mm
สีดำ
2.5 mm
75.0 mm
37.7496 ฿ - 37.7496 ฿ 4600 มีในสต็อก
25.5 mm
สีดำ
10.0 mm
20.0 mm
475.7672 ฿ - 527.1693 ฿ 14 มีในสต็อก
100.0 mm
Natural
2.5 mm
75.0 mm
36.9242 ฿ - 36.9242 ฿ 5580 มีในสต็อก
25.5 mm
สีดำ
10.0 mm
20.0 mm
685.6542 ฿ - 759.7212 ฿ 280 มีในสต็อก
100.0 mm
สีดำ
2.5 mm
75.0 mm
760.4976 ฿ - 842.6579 ฿ 158 มีในสต็อก
100.0 mm
สีดำ
2.5 mm
75.0 mm
78.5108 ฿ - 78.5108 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
51.0 mm
สีดำ
13.0 mm
30.5 mm
130.6044 ฿ - 130.6044 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
64.0 mm
สีดำ
17.0 mm
50.0 mm
593.9237 ฿ - 658.086 ฿ 38 มีในสต็อก
100.0 mm
สีดำ
2.5 mm
75.0 mm
72.6527 ฿ - 72.6527 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
76.0 mm
Natural
51.0 mm
บานพับถอดแยกได้ยึดด้วยสกรู - ; การหมุน - 180°; สังกะสีอัลลอย; ธรรมชาติ

20034382

ช่วงราคา
151.8282 ฿ - 151.8282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    63.0 mm
  • ความหนาของใบ
    17.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    32.5 mm
  • ความหนาโดยรวม
    17.5 mm
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับถอดแยกได้ - ; การหมุน - 180 °; เหล็กกล้า; สีดำ

89962002E

ช่วงราคา
842.6579 ฿ - 760.4976 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    100.0 mm
  • ความหนาของใบ
    2.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    75.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    2.5 mm
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับถอดแยกได้ - ; การหมุน - 180 °; เหล็กกล้า; สีดำ

89963002E

ช่วงราคา
527.1693 ฿ - 475.7672 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    100.0 mm
  • ความหนาของใบ
    2.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    75.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    2.5 mm
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับถอดแยกได้ยึดด้วยสกรู - ขนาดรูยึดสูงสุด - 5.0 mm | 0.197 in; การหมุน - 180°; สังกะสีอัลลอย; สีดำ

20034368

ช่วงราคา
37.7496 ฿ - 37.7496 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    25.5 mm
  • ความหนาของใบ
    9.2 mm
  • ขนาดรูยึดสูงสุด
    5.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    20.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    10.0 mm
บานพับถอดแยกได้ - ขนาดรูยึดสูงสุด - 11.0 mm | 0.433 in; 180 °; เหล็กกล้า; ธรรมชาติ

89963001E

ช่วงราคา
527.1693 ฿ - 475.7672 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    100.0 mm
  • ความหนาของใบ
    2.5 mm
  • ขนาดรูยึดสูงสุด
    11.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    75.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    2.5 mm
บานพับถอดแยกได้ยึดด้วยสกรู - ขนาดรูยึดสูงสุด - 5.0 mm | 0.197 in; การหมุน - 180°; สังกะสีอัลลอย; สีดำ

20034375

ช่วงราคา
36.9242 ฿ - 36.9242 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5580 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    25.5 mm
  • ความหนาของใบ
    9.2 mm
  • ขนาดรูยึดสูงสุด
    5.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    20.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    10.0 mm
บานพับถอดแยกได้ - ; การหมุน - 180 °; สแตนเลส; สีดำ

89940002E

ช่วงราคา
759.7212 ฿ - 685.6542 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
280 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    100.0 mm
  • ความหนาของใบ
    2.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    75.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    2.5 mm
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับถอดแยกได้ - ; การหมุน - 180 °; เหล็กกล้า; สีดำ

89962001E

ช่วงราคา
842.6579 ฿ - 760.4976 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
158 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    100.0 mm
  • ความหนาของใบ
    2.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    75.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    2.5 mm
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับถอดแยกได้ยึดด้วยสกรู - ; การหมุน - 180°; สังกะสีอัลลอย; สีดำ

20034450

ช่วงราคา
78.5108 ฿ - 78.5108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    51.0 mm
  • ความหนาของใบ
    7.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    30.5 mm
  • ความหนาโดยรวม
    13.0 mm
  • จำนวนรูยึด
    5
บานพับถอดแยกได้ยึดด้วยสกรู - ; การหมุน - 180°; สังกะสีอัลลอย; สีดำ

20034467

ช่วงราคา
130.6044 ฿ - 130.6044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    64.0 mm
  • ความหนาของใบ
    10.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    50.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    17.0 mm
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับถอดแยกได้ 100.0 mm 75.0 mm สีดำ

89940001E

ช่วงราคา
658.086 ฿ - 593.9237 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    100.0 mm
  • ขนาดรูยึดสูงสุด
    11.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    75.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    2.5 mm
  • การกำหนดทิศทางการติดตั้ง
    ด้านซ้าย
บานพับถอดแยกได้ยึดด้วยสกรู - ขนาดรูยึดสูงสุด - 3.2 mm | 0.126 in; การหมุน - 180°; สแตนเลส; ธรรมชาติ

20043100

ช่วงราคา
72.6527 ฿ - 72.6527 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    76.0 mm
  • ความหนาของใบ
    5.0 mm
  • ขนาดรูยึดสูงสุด
    3.2 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    51.0 mm
  • จำนวนรูยึด
    4