กลุ่มผลิตภัณฑ์ขาตั้งเครื่องจักรระดับพรีเมี่ยมของเรามีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานที่ต้องการขาตั้งคุณภาพสูง รวมถึงชั้นวางเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ วางจำหน่ายพร้อมทั้งสเตนเลสหรือสลักเกลียวเหล็กอ่อนที่ ติดกับฐานพอลิเอไมด์ (PA) หรือสเตนเลส กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถมีหรือไม่มีรูสลักก็ได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ความยาวเกลียว | ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
966.4361 ฿ - 1,070.842 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M12
|
5.906 in
150.0 mm
|
600.0 kg
600.0 kg
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
826.4712 ฿ - 915.7523 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M12
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
689.0584 ฿ - 763.5002 ฿ | 94 มีในสต็อก |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
870.7214 ฿ - 964.7942 ฿ | 42 มีในสต็อก |
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1,223.045 ฿ - 1,355.1753 ฿ | 34 มีในสต็อก |
M16
|
7.874 in
200.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1,255.9627 ฿ - 1,391.6489 ฿ | 64 มีในสต็อก |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
943.1109 ฿ - 1,044.996 ฿ | 32 มีในสต็อก |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
796.4759 ฿ - 882.5223 ฿ | 32 มีในสต็อก |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1,459.5544 ฿ - 1,617.2363 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1,901.1725 ฿ - 2,106.5667 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
7.874 in
200.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
541.8524 ฿ - 600.3931 ฿ | 24 มีในสต็อก |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
626.422 ฿ - 694.0911 ฿ | 142 มีในสต็อก |
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
600.0 kg
600.0 kg
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1,193.3218 ฿ - 1,322.2442 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
785.0274 ฿ - 869.838 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1,584.8406 ฿ - 1,756.0501 ฿ | 16 มีในสต็อก |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.