ขาตั้งเครื่องจักรมาตรฐานของเราทำด้วยแกนเหล็กกล้าชุบสังกะสีและฐานพอลิเอไมด์ (PA) ผลิตขึ้นเพื่อรองรับเครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานสายพานลำเลียง ขาตั้งมีมุมเอียงสูงสุด 20 องศาและสามารถซื้ได้ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีรูสลัก แผ่นกันลื่นเพิ่มเติมสามารถซื้อแยกต่างหากได้เมื่อต้องการแรงเสียดทานเป็นพิเศษ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ประเภทของฐาน | ความยาวเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.413 ฿ - 75.805 ฿ | 110 มีในสต็อก |
แกนพลาสติก
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 83.215 ฿ - 92.203 ฿ | 110 มีในสต็อก |
แกนพลาสติก
|
1.772 in
45.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 123.89 ฿ - 137.276 ฿ | 10610 มีในสต็อก |
แกนพลาสติก
|
2.598 in
66.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 159.02 ฿ - 176.197 ฿ | 507610 มีในสต็อก |
แกนพลาสติก
|
4.921 in
125.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 499.238 ฿ - 553.179 ฿ | 25 มีในสต็อก |
แกนพลาสติก
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 194.154 ฿ - 215.127 ฿ | 70 มีในสต็อก |
แกนพลาสติก
|
4.921 in
125.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 232.982 ฿ - 258.15 ฿ | 45 มีในสต็อก |
แกนพลาสติก
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 164.569 ฿ - 182.35 ฿ | 25 มีในสต็อก |
แกนพลาสติก
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 355.021 ฿ - 393.371 ฿ | 31 มีในสต็อก |
แกนพลาสติก
|
4.921 in
125.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 75.809 ฿ - 147.006 ฿ | 10 มีในสต็อก |
แกนพลาสติก
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 61.393 ฿ - 68.023 ฿ | 10 มีในสต็อก |
แกนพลาสติก
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 587.994 ฿ - 651.516 ฿ | 25 มีในสต็อก |
แกนพลาสติก
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 399.389 ฿ - 442.537 ฿ | 25 มีในสต็อก |
แกนพลาสติก
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 116.698 ฿ - 116.698 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
แกนพลาสติก
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 295.029 ฿ - 295.029 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
แกนพลาสติก
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 261.737 ฿ - 261.737 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
แกนพลาสติก
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 172.10 ฿ - 172.10 ฿ | 10920 มีในสต็อก |
แกนพลาสติก
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 272.497 ฿ - 272.497 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
แกนพลาสติก
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 161.855 ฿ - 161.855 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
แกนพลาสติก
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 390.809 ฿ - 390.809 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
แกนพลาสติก
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ